Aller au contenu

Aidez-moi à choisir
Numéro de l'article: 0104272 2 VARIANTES

Module de contre-soufflage P3010 de 30 cm³

Un choix de distributeurs pneumatiques, électriques ou vacuostatiques. Le distributeur vacuostatique (Vacustat) coupe l'alimentation en air comprimé quand un niveau de vide pré-réglé est atteint et par conséquent, réduit la consommation d'air comprimé.