Aller au contenu

Innovations

Piab est un leader mondial dans le domaine de la technique du vide industriel avec de nombreux produits et solutions innovantes qui améliorent la productivité en automation.

Our core technologies
Génération du vide à partir d'air comprimé
Génération du vide à partir d'air comprimé
Manutention de pièces au moyen de ventouses/préhenseurs à ventouses
Manutention de pièces au moyen de ventouses/préhenseurs à ventouses
Transfert de poudres et de produits en vrac par le vide
Transfert de poudres et de produits en vrac par le vide
COAX® technology

Technologie COAX®

La plupart des générateurs de vide Piab sont basés sur la technologie brevetée COAX®.
DURAFLEX® suction cups

Ventouses DURAFLEX®

Avec le DURAFLEX®, une matière polyuréthane élastique et résistante à l'usure, Piab propose les seules ventouses en double-dureté.
piCOMPACT® all-in-one ejector unit

piCOMPACT® élément éjecteur tout-en-un

La piCOMPACT® constitue une famille d'éjecteurs à commandes intégrées, aussi appelés éjecteurs compacts ou éjecteurs ”tout-en-un".
piFLOW® vacuum conveyor

Transporteurs pneumatiques piFLOW®

Les transporteurs pneumatiques piFLOW® doublent les capacités de transfert des convoyeurs conventionnels. Transporteurs classifiés ATEX Poussières.
piGRIP® – the configurable suction cup

piGRIP® - La ventouse configurable

Emmenez la préhension dans une nouvelle ère.
piINLINE® – the energy saving inline ejector

piINLINE® – l'éjecteur en ligne économiseur d'énergie

Les piINLINE® forment une gamme d'éjecteurs à vide en ligne écologiques basés sur la technologie à efficacité énergétique COAX(R) de Piab.
Vacuum Gripper System – VGS™

Système de Grippeurs à Ventouse VGS™

Rend le choix et le dimensionnement d'un système à ventouses plus faciles.
piSOFTGRIP® vacuum-driven soft gripper

Pince souple piSOFTGRIP®

piSOFTGRIP® est un gripper contrôlé par le vide, munie de trois doigts de préhension et une cavité à vide, le tout fabriqué en une seule pièce.

Choose your language

Impossible de comparer

Différents types de produits ne peuvent pas être comparés. Voulez-vous supprimer les produits existants?

Envoyez-nous vos commentaires