If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Fixation sur un plateau d'aspiration rotatif

Une solution intégrée COAX® simplifie un procédé d'automation complexe

Contexte

Une entreprise mondiale de fabrication de meubles rencontrait des problèmes de prises non stabilisées sur des pièces de bois pendant leur fraisage.Le système de maintien reposait sur une opération d'aspiration continue à l'aide d'une pompe à vide mécanique raccordée au plateau tournant.  De plus, le système devait être polyvalent pour travailler tous les types de surfaces courbes. L'entreprise connaissait également des problèmes dans la génération du vide sur les têtes de rotation à cause des grands diamètres de la tuyauterie de vide et du peu d'efficacité de précision du système de commande de la très grosse pompe mécanique. Cette pompe à vide centralisé était placée à 2 mètres du plateau tournant avec un tuyau d'aspiration en 1 ½".

Solution

Piab proposa une solution de pompes à vide décentralisées éconergétiques composées de cartouches à vide  COAX® MIDI Si32-3 intégrées, de  ventouses piGRIP® pour chaque tête du plateau tournant, associées à des filtres d'aspiration. La cartouche Si fût préconisée pour permettre de compenser la moindre fuite sur les têtes rotatives.

Résultats

Décentraliser le système de vide a permis de simplifier le système de commande en transférant les contrôles directement sur le plateau tournant. Cela a permis aussi de réduire à la fois la longueur et le diamètre des tuyaux d'aspiration. De plus, les équipements Piab ont fait diminuer le bruit de façon significative comparativement à la pompe mécanique utilisée auparavant. La solution Piab a permis de réduire le coût du système de 60% tout en réduisant la consommation d'énergie de 30%. Grâce aux ventouses piGRIP®, l'entreprise travaille de façon efficace sur des pièces de formes irrégulières en ajustant la hauteur des ventouses (par ex. avec des 3 ½ soufflets ou des 1 ½ soufflets). La grande rigidité des soufflets sécurise grandement le grip pendant le fraisage.

Suivez-nous

Contactez-nous