If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Pompe à vide piCLASSIC Si32-3 piSAVE optimize

RPC Tedeco Gizeh économise l'énergie et réduit ses coûts de maintenance

Contexte

RPC Tedeco Gizeh est un leader dans la fabrication de gobelets en plastique thermoformés. Partenaire de Piab, Cymru Automation travaille avec RPC sur un grand nombre de projets pour améliorer leurs process. Le dernier en date consistait à rechercher une solution pour remplacer des pompes à palettes électriques par des pompes Piab pour réaliser des économies d'énergie et réduire les coûts de maintenance.

Solution

Piab et Cymru Automation se déplacèrent ensemble pour voir les machines AMAX sur lesquelles le vide était utilisé pour maintenir les cartons pendant l'emballage des gobelets. Il apparût clairement que la façon de faire des économies d'énergie était de remplacer les pompes électriques qui fonctionnaient en continu par des pompes à vide Piab piCLASSIC Si32-3 avec l'économiseur d'énergie piSAVE optimize. Les pompes à vide ne se mettent en route que lorsqu'on a besoin de faire du vide, et le niveau de vide est contrôlé pour ne pas utiliser plus d'air que nécessaire. L'absence de palettes à remplacer ou d'opérations de maintenance à prévoir, ont permis de faire une coupe franche dans les dépenses d'entretien.  

Résultats

  • L'économie annuelle réalisée par machine par rapport à la solution d'origine s'établit à £1.114,00 (1.430,00 €), soit 83% de réduction.
  • Aucun arrêt machines pour de la maitenance programmée.

”La pompe Piab fonctionne depuis plusieurs semaines. Nous avons prévu de reconduire la solution sur nos autres machines AMAX et de remplacer les pompes électriques par des Piab sur les autres machines et les autres applications”, confie Steve Robinson, le Directeur de l'Ingéniérie de RPC Tedeco-Gizeh.

Suivez-nous

Contactez-nous