Feedback

Choisir votre langue

Fermer

OKI

OKI reduit ses temps de maintenance et d’indisponibilité machines avec un système de transfert rapide et sécurisé

Contexte

OKI, premier fabricant japonais d'équipements d'impression et de télécommunication, a été fondé en 1881. Afin de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses et de rester compétitif, le site de Glasgow en Ecosse a dû moderniser de nombreuses lignes de production dont l'une concernait le transfert de poudres de toner depuis le rez-de-chaussée de l'usine vers les têtes de dosage. OKI souhaitait également améliorer les conditions de travail et cherchait une solution homologuée ATEX qui puisse également aller au-delà des normes sanitaires de Santé et de Sécurité en vigueur.

Solution

OKI décida de travailler avec Piab pour remplacer les systèmes de transfert existants par 28 transporteurs pneumatiques Piab. Les transporteurs, hermétiques, sûrs et silencieux, transfèrent actuellement quotidiennement 2000 kg de poudre de toner sur des distances comprises entre 4 et 25 m.

Résultats

Peter Barnes, Ingénieur en Chef chez OKI a noté une réduction des temps d’indisponibilité comme principal avantage des transporteurs Piab, et fut surpris de ne pas avoir besoin de posséder un niveau technique élevé. « Nos nouveaux systèmes Piab sont extrêmement fiables et beaucoup plus économiques à utiliser que les installations précédentes. Les transporteurs sont aussi faciles à nettoyer et simples à entretenir ». OKI a également remarqué que les filtres Piab avaient une plus grande longévité que les anciens filtres, ce qui se traduit par des réductions sur les coûts de fonctionnement. 


Produits connexes

Suivez-nous

Contactez-nous