Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Quels sont les types de filtres proposés sur ces appareils ?

Ils en existe des différents pour différentes applications :

  • Rigides striés. Le degré de filtration est de 0,5µm. Une cartouche rigide en PE et PUR avec une membrane en PTFE. Existe en blanc ou en noir.
  • Plissés. Le degré de filtration est de 0,5µm. Une cartouche rigide en polyester et PUR avec une membrane en PTFE. De couleur grise.
  • Textile. Le degré de filtration est de 5,0µm. Manche filtrante en polyester avec une membrane en ePTFE. Couleur gris clair.

 

Suivez-nous

Contactez-nous