Quels sont les avantages de l'appareil ?

L'efficacité énergétique de la pompe à vide Piab à air comprimé est optimisée grâce à l'utilisation de la technologie COAX®

Ne dégage pas de chaleur

Faible maintenance due à très peu de pièces

Filtration efficace (5 – 0,5 micron)

Productivité optimisée grâce à une mise en service rapide

Faible niveau sonore (72-76 dBA)

Optimise l'espace d'installation

Capacité de convoyage plus grande grâce à un très gros volume

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous