Piab piSECURE

Vide sécurisé en cas de coupure d'alimentation

Date 18/12/2013

Piab annonce le lancement du piSECURE, un nouvel éjecteur à vide décentralisé destiné aux applications étanches demandant une sécurité élevée en cas de défaillance de l'alimentation du système. La fonction de sécurité est assurée par un clapet anti-retour extra étanche séparé (clapet de sûreté).

Le principal avantage pour l'opérateur est la sécurisation de ses opérations effectuées à l'aide d'appareils de levage par le vide. En cas de panne d'alimentation, ou du système, le piSECURE évite que les pièces manutentionnées ne chutent, et par conséquent, permet de réduire les temps d'arrêt machines et les mises au rebut de pièces coûteuses endommagées. La décentralisation joue également un rôle important dans l'aspect sécuritaire du piSECURE puisque, dans ce cas, la défaillance d'une ventouse ne peut pas perturber le reste du système. Le clapet anti-retour procure une très forte étanchéité avec un taux de fuite très faible. L'utilisateur a également la possibilité de contrôler le niveau de vide sur chacun des ensembles pompe-ventouse. Monter un vacuomètre analogique ou un vacuostat traditionnel sur chaque ensemble pompe-ventouse d'un manipulateur ergonomique est d'ailleurs recommandé.

La technologie COAX® énergétiquement efficiente de Piab fournit un temps de réponse et d'évacuation très courts pour permettre des cycles de manutention rapides. Une fonction d'économie d'énergie (ES) en option donne à l'opérateur la possibilité de réduire sa consommation d'air/d'énergie jusqu'à 99%. La fiabilité est augmentée par l'utilisation d'un filtre d'aspiration intégré qui protège l'appareil des poussières et des particules.

Les applications où le piSECURE trouvera typiquement sa place sont celles que l'on rencontre sur les appareils de levage ergonomiques (manipulateurs) et les ponts roulants (traverses) pour la manutention manuelle de plaques de verre, de métal ou autres surfaces étanches. Le piSECURE est un produit parfaitement adapté aux appareillages de manutention par le vide devant respecter les normes de levage obligatoires. De plus, sur des applications de manutention robotisées d'objets étanches à fortes valeurs ajoutées, le piSECURE permet de réduire les coûts occasionnés par la chute de pièces en cas de coupure de l'alimentation, comme par exemple les pare-brise et les pièces de carrosserie dans l'industrie automobile. 

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente Marketing et Directrice de la Communication
Tél : +46 (0) 8 630 25 74
E-mail : hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous