Choisir votre langue

Fermer

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure navigation possible sur notre site internet.
Si vous continuez sans changer vos paramètres, nous considérons que vous acceptez de recevoir tous les cookies du site piab.com.
Plus


Ventouses Piab F26 & F33

Une ventouse idéale pour l'ouverture des sacs sur les ensacheuses

Date 17/02/2014

Piab, un des leaders en technique du vide industriel, lance sur le marché deux nouvelles ventouses destinées à l'ouverture des sacs sur les machines des industries alimentaires et des biens de consommation.

Les ventouses F26 et F33  apportent un grip puissant et sûr alors qu'il est habituellement très difficile de l'obtenir sur du film plastique. Conçues pour les ensacheuses-filmeuses verticales et horizontales, les ventouses sont spécialement adaptées aux séquences d'ouverture de sachets.

La ventouse, de forme aplatie et proposée en deux diamètres de 26 et 33 mm, dispose d'une lèvre très fine avec en  dessous, un design unique de grip qui a été spécialement conçu pour empêcher le film plastique d'être aspiré dans la ventouse, et donc d'éviter de l'endommager, tout en augmentant la force de prise. 

Les propriétés d'étanchéité exceptionnelles de la ventouse permettent de compenser les fuites, d'éliminer les cas de sachets non ouverts, d'éviter à la machine de ralentir, et apportent à l'ensemble une solution de manutention plus efficace. Les autres applications de la ventouse sont la manutention de feuilles minces et sensibles, comme le papier et les films en plastique.

Faite dans un silicone conforme aux recommandations de la FDA, les nouvelles ventouses Piab peuvent être utilisées dans une très large plage de températures allant de -40°C à +200°C.

Proposées en montage par emmanchage, les ventouses se remplacent rapidement et permettent donc d'augmenter la durée de fonctionnement de la machine et la productivité.

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous