Ventouse piGRIP® avec nouvelle lèvre pour surfaces rugueuses

Une ventouse en mousse qui manie les objets difficiles en toute simplicité

Date 04/05/2012

Nouvelle lèvre pour surfaces rugueuses dans la gamme piGRIP®.

Piab, un des leaders en techniques du vide industriel, lance une nouvelle lèvre pour surfaces rugueuses destinée  à sa gamme de ventouses piGRIP®. piGRIP® est la première ventouse configurable du marché qui permet aux entreprises de choisir la combinaison lèvre / soufflets la mieux adaptée et ainsi de manipuler les produits à des vitesses encore jamais atteintes auparavant tout en réalisant des économies d'énergie.

La nouvelle lèvre pour surfaces rugueuses (FLI-F) est idéale pour manipuler des objets à la surfaces texturée, ou présentant un relief/gaufrage, ainsi que des surfaces très rugueuses en général, telles que le bois brut, le plexiglas structuré utilisé dans les salles de bain, les dalles, les plaques en métal larmé ou les bouchons de tubes de médicaments.

Elle permet de compenser des différences de hauteur de quelques millimètres tout en garantissant d'excellentes propriétés d'étanchéité. Cette lèvre a été optimisée pour offrir des capacités de levage et d'adhérence maximales sur les surfaces mentionnées ci-dessus.

Le matériau de la lèvre pour surfaces rugueuses est un caoutchouc mousse naturel durable sans silicone.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions de vide innovantes qui optimisent la rentabilité énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d'accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab intègrent la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. L'organisation de Piab est internationale, ses filiales et ses distributeurs sont présents dans plus de 50 pays et son siège social est situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous