Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Manutention de bagages avec Vaculex®

Une solution ergonomique pour soulever les bagages

Date 24/01/2018

Le système de levage par aspiration Vaculex® de Piab optimise l'efficacité dans les ports et les aéroports.

Taby, Suède – La solution de levage ergonomique Vaculex® BaggageLift, destinée à la manutention des bagages et des frets dans les ports et les aéroports, a été conçue pour minimiser les blessures et renforcer la sécurité. Exploitant la technologie du vide, le BaggageLift permet de transformer une tâche manuelle physique et pénible en activité conviviale et facile.

Équipant à ce jour près de 500 installations et plus de 60 aéroports aux quatre coins du monde, le tube de levage Vaculex® BaggageLift améliore l'efficacité et la productivité des systèmes de manutention de bagages, tandis que la solution Vaculex® TP pour le fret aérien, permet des économies considérables dans la manutention de colis express. Qu'ils soient ajoutés à une infrastructure existante ou intégrés au circuit de manutention de bagages et de frets d'un nouveau terminal, les systèmes de levage Vaculex® vous apporteront des solutions utiles. Leur convivialité et leur ergonomie allègent les opérations de levage pénibles.

Alimentés par une pompe à vide électrique, les systèmes d’assistance au levage ergonomiques Vaculex® soulèvent les colis, les caisses, les bagages hors gabarit, les sacs, les valises, et facilitent ainsi le travail des manutentionnaires chargés de leur transfert, sans crainte d'accidents ou de traumatismes répétés.

Une formation personnalisée est prévue afin de garantir que cette assistance au levage soit correctement utilisée et à son plein potentiel. De plus, ce système de levage par le vide peut être installé dans des espaces restreints et s'adapter aux endroits difficiles d'accès comme aux applications particulièrement complexes.

Avec une gamme complète de pièces détachées et d'accessoires, comme une télécommande très pratique, un caisson anti-bruit, et un système d'économie d'énergie qui coupe automatiquement la pompe lors des périodes d'inactivité, associée à un service après-vente et de maintenance de haute qualité, les clients sont assurés de travailler en toute aisance avant, pendant et après l'achat de leur solution de levage Vaculex®.

 

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de systèmes de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab a réalisé deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex®. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous