Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Nouvelles ventouses de friction DURAFLEX®

Une nouvelle gamme de ventouses de friction sécurise les tôles

Date 02/05/2016

Six nouvelles ventouses assurent les prises à des cadences élevées sur des tôles embouties très minces.

Täby, Suède – En élargissant sa gamme de ventouses de friction DURAFLEX®, Piab s'assure qu'elles puissent répondre aux exigences des nouveaux marchés et offrir la solution la plus sûre pour la manutention de tout type de tôles. Une manutention plus sûre des tôles, souvent huilées, permet d'augmenter les cadences des machines à estamper, à découper, à plier et à poinçonner, améliorant ainsi le rendement et la productivité des ateliers d'emboutissage.

La nouvelle gamme est composée de trois ventouses BFFT (Bellows Flat Friction Thin = à soufflet, plates, de friction, minces), une conception tout spécialement développée pour garantir une prise idéale sur les tôles extrêmement minces, sans risquer de déformer leur surface fragile. Les nouvelles ventouses de friction permettent de manipuler en toute sécurité des tôles de seulement 0,6 à 0,8 mm d'épaisseur.

Pour compléter la gamme BFFT, il existe trois ventouses DCF (Deep Concave Friction = profondes, concaves, à friction), conçues pour répondre aux exigences de l'étape de production suivante, par exemple dans l'industrie automobile, lors de la transformation des tôles métalliques plates en pièces de carrosserie cintrées. Les trois nouvelles ventouses DCF assurent un maintien maximal sur les pièces présentant une surface concave ou convexe.

« Ces nouvelles ventouses élargissent la plage de performances de notre gamme de ventouses de friction, qui offre déjà d'importants avantages par rapport aux autres solutions. Par exemple, nos ventouses de friction sont extrêmement résistantes et conservent une prise excellente tout au long de leur durée de vie, tandis que la plupart des ventouses concurrentes se détériorent rapidement », déclare Joseph Karbassi, Vice-Président de la division Automation de Piab.

Combinant les propriétés du polyuréthane à celles du caoutchouc, les ventouses de friction Piab présentent une mémoire élastique et une résistance à l'huile exceptionnelle, leur permettant de garder leur forme et de continuer à fonctionner. Les ventouses concurrentes ont tendance à perdre leur mémoire, c'est-à-dire leur forme, au fur et à mesure du temps et de leur utilisation.

En outre, Piab propose une multitude d'accessoires incluant différentes fixations conformes à diverses normes, des fixations perfectionnées en plastique pour réduire le poids, des supports de montage et des adaptateurs rapides pour rainures en T.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous