Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Nouveau Support de Ventouse Modulable Piab

Une fixation modulaire pour monter et raccorder des ventouses

Date 27/04/2018

Toutes les ventouses se montent facilement avec le nouveau Support de Ventouse Modulable Piab.

Taby, Suède – Piab présente un système de montage modulaire pour ventouses qui facilite l'installation et la configuration des outils de préhension par aspiration, pour les adapter parfaitement à la manutention, entre autres, d’éléments en plastique ou de pièces de carrosserie dans l'automobile. Élaboré à partir d’une large gamme de pièces interchangeables, le Support de Ventouse Modulable  de Piab permet, par le panachage d’éléments divers, de constituer un système de montage pour positionner en douceur et de façon précise n’importe quel type de ventouses.

Le Support de Ventouse Modulable Piab propose différentes options de raccordement au standard industriel des mains de préhension, comme un raccord universel (entraxe 44 mm), une équerre pour profilé (2 x 8/10,5mm), une goupille (19mm) et une rotule. Les tiges sont disponibles en deux tailles, 1/4'' pour une utilisation avec des petites ventouses et 18 mm pour les ventouses de grandes dimensions et les applications à charges lourdes. Disponibles en longueurs de 45 à 200mm, les tiges lisses sont maintenues en place par un habile mécanisme de fixation à rotule très simple d’emploi.

Pourvu de plots en caoutchouc compressible qui viennent serrer la tige, ce système de fixation à rotule propose en option un mécanisme de réglage fin avant fixation finale par le biais de vis sécurisées par rondelles imperdables. Il autorise également l’inclinaison des tiges (de 20 à 25 degrés) pour un positionnement précis des ventouses, le poids léger des tiges offrant un réglage d'angle optimal.

Par ailleurs, pour assurer la compatibilité avec des ventouses spécifiques, un large choix de raccords mâles et femelles est proposé pour chaque extrémité des tiges (filetage haut/bas). Le Support de Ventouse Modulable comporte des raccords conçus spécifiquement pour permettre le démontage facile des tiges lisses afin de changer leur longueur ou les entretenir. Tous les raccords sont équipés de joints toriques qui assurent une parfaite étanchéité pour être compatible avec les dispositifs d'économie d'énergie des systèmes de vide.

De par sa modularité et sa facilité d'installation, le Support de Ventouse Modulable Piab est le choix idéal des industriels désireux d’optimiser la productivité de leurs usines. Il peut facilement s’adapter aux systèmes de vide existants, centralisés ou décentralisés, et sa conformité avec les normes de l'industrie garantit son intégration à la plupart des machines utilisées dans l'industrie automobile.

À propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous