Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Le préhenseur par aspiration Piab Kenos® KVG équipé de ventouses

Un préhenseur par aspiration équipé d'un patin en mousse ou de ventouses

Date 19/12/2018

La nouvelle option de configuration avec des ventouses élargit le champ d'application des préhenseurs Kenos® KVG de Piab

Taby, Suède – La gamme des préhenseurs Kenos® KVG de Piab s'est étendue pour inclure l'utilisation en option de ventouses à la place des mousses techniques proposées en standard. Les célèbres préhenseurs par aspiration peuvent désormais être configurés avec les ventouses Piab flexibles et résistantes de la gamme DURAFLEX® BX comme celle s de la gamme générique Value Line® .

«Ces nouvelles ventouses optionnelles pour les préhenseurs par aspiration Kenos® KVG aideront nos clients à mieux s'adapter aux spécificités de certains matériaux ou articles qui peuvent être particulièrement difficiles à saisir. Elles ont été conçues comme une alternative à la mousse technique utilisée sur les modèles standard et élargiront l'éventail d'applications dans lesquelles les préhenseurs par aspiration Kenos® KVG peuvent intervenir», explique Josef Karbassi, Vice-président de la division Automatisation de Piab.

Combinée à la technologie COAX®  multi-étagée et brevetée, pour générer du vide avec très grande efficacité à partir d'air comprimé, la gamme des préhenseurs Kenos® KVG est conçue pour saisir, soulever et manier n'importe quel objet en toute sécurité, notamment dans le secteur de l'emballage et de l'ameublement. Les modèles standard utilisent une mousse technique facilement remplaçable capable d'épouser n'importe quel d'objet, quelle que soit sa forme ou sa dimension, pour assurer une prise ferme en toutes circonstances. Des mousses agréées par la FDA sont également disponibles, et le nombre de trous et l'épaisseur de la mousse peuvent également varier pour s'adapter aux différentes applications.

«Le KVG équipé de ventouses présente de nombreux avantages surtout lorsque les surfaces des objets sont humides ou huileuses. Les ventouses proposées en alternative répondent mieux aux défis posés par la présence d'eau et d'huile. Dans ces conditions, et en règle générale lorsque la souplesse offerte par la mousse est inutile, les ventouses résistent mieux à l'usure et offrent une plus grande longévité», explique Josef Karbassi.

Les ventouses Value Line® de Piab associent de bonnes performances à un juste prix pour les applications standard/de base. Des ventouses de forme plate-concave, à soufflets ou à multi-soufflets, dotées d'une lèvre fine et large pour une meilleure étanchéité sur les surfaces légèrement ondulées, comme le carton, sont disponibles sur stock dans le monde entier.

Les ventouses DURAFLEX® de Piab combinent un soufflet ferme avec une lèvre souple et flexible et sont réalisées dans un matériau spécialement développé qui associe l'élasticité du caoutchouc et la résistance à l'usure du polyuréthane, les rendant particulièrement adaptées aux surfaces poreuses et irrégulières.

 

 

À propos de Piab 

Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires 

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication 
Tél: +46 (0) 8 630 25 74 
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous