Vacuostat électronique à affichage trois couleurs

Un affichage trois couleurs pour visualiser rapidement l'état d'un système de vide

Date 20/02/2012

Un nouveau vacuostat à double affichage LCD.

Piab, fournisseur majeur en technologie du vide industriel, lance un nouveau vacuostat électronique à affichage trois couleurs pour mieux contrôler les systèmes de vide et économiser l'énergie.

L'appareil dispose d'un affichage LCD trois couleurs très lumineux (rouge, orange, vert)  qui permet de lire les informations à bonne distance sans devoir s'approcher trop près d'un robot ou d'une machine en mouvement.  Le double affichage indique à la fois la valeur de mesure et la valeur du seuil pour un contrôle précis du système de vide.

Le réglage de l'appareil à l'aide des boutons en façade est un jeu d'enfant , tout comme son montage grâce aux équerres de fixations fournies. Sept différentes unités de mesure de vide sont proposées et le vacuostat dispose de deux sorties PNP, NO ou NF.

Un mode ”économiseur d'énergie" permet d'obtenir jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Avec une hystérésis réglable et deux sorties, ce vacuostat est l'instrument idéal pour piloter électroniquement un système de façon éco-énergétique avec un générateur de vide pneumatique.

Les autres caractéristiques comprennent un verrouillage des touches pour empêcher tout déréglage intempestif. Un temps de réponse réglable (2,5 à 1500 ms) permet d'affiner la programmation des séquences d'un robot. Le vacuostat est à la fois cerifié CE et RoHs.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériel industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing & Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous