Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse XLF

Solution sûre et flexible pour la manutention de plaques par le vide

Date 29/03/2012

Ventouses plates extra larges à flexibilité optimale.

Piab, un des leaders  en technique du vide industriel, lance une nouvelle gamme de  ventouses plates extra-larges conçues spécialement pour manutentionner de façon sûre et sécurisée des plaques de différentes natures en milieu industriel.

La gamme des ventouses XLF se décline  en quatre différents diamètres : 150 mm, 200 mm, 250 mm et 300 mm. La conception est identique pour tous ces diamètres avec une plaque d’aluminium surmoulée d'un caoutchouc nitrile-PVC résistant et durable de 60° Shore. Ce matériau robuste sans PWIS/Silicone ne laisse pas de  trace sur le produit manipulé et ne nécessite pas d'opérations de nettoyage supplémentaires.  Ces ventouses sont idéales pour les surfaces sensibles de part la douceur de  la matière qui n'endommage pas  les pièces manipulée

Comme certaines plaques possèdent parfois des bords ou des coins tranchants qui peuvent déteriorer ou couper les ventouses,  restreindre leur capacité de levage et causer la chute des produits, la conception unique à double lèvre des  XLF (intérieure et extérieure) accroit la sécurité  en cas de déchirure ou de surcharge.

Il est possible de personnaliser  un palonnier ou un appareil de levage avec ces ventouses. Les encombrements des quatre ventouses sont identiques car elles ont toute la même hauteur. Il est également possible d’ajouter des options, telles qu’un vacuostat ou un dispositif de repressurisation  rapide. Les butées intégrées assurent à ces ventouses une adhérence maximale pour manutentionner des pièces  jusqu’à 500 kg et résister à des forces de cisaillement verticales de 400 kg.

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples d'emploi et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

More information

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente Marketing and Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous