Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouses Piab pour applications alimentaires

Prélever les chocolats un par un

Date 13/09/2016

13 nouvelles ventouses agréées contact alimentaire permettent une prise directe, flexible et hygiénique des aliments.

Täby, Suède – Piab lance une nouvelle série de ventouses pour contact alimentaire destinées à la prise directe de tout type de denrées, des bonbons en chocolat aux bâtonnets de poissons. Composée de 13 ventouses au total, la série est conçue avec des soufflets en entonnoir et des lèvres très fines pour offrir ainsi un excellente grip sur des surfaces alimentaires irrégulières. Un corps stable et un grand orifice d'aspiration garantissent un maintien robuste des produits, même à haute vitesse et dans des systèmes à accélération rapide.  

Conçues pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes, les ventouses agréées contact alimentaire de Piab ne présentent aucun nid de rétention dans lesquels de la poussière ou de la saleté pourraient s'accumuler, et sont composées en matériaux pour le contact alimentaire conformes aux réglementations FDA et EU 1935. Les ventouses et les fixations sont également compatibles avec les détecteurs de métaux disponibles sur le marché et leur couleur bleue est particulièrement adaptée aux systèmes d'inspection visuels utilisés dans l'industrie alimentaire. La gamme complète de ventouses est proposée en silicone alimentaire bleue détectable, avec également des ventouses oblongues en silicone transparente non-détectable agréée contact alimentaire. Les ventouses de forme oblongue ont été spécialement conçues afin d’offrir la meilleure solution possible sur les objets de forme allongée et les sachets Doypacks.

“Il ne suffit que d'un faible niveau de vide pour faire s'écraser les soufflets des ventouses. C'est important car un vide trop important peut endommager, voire détruire complètement une denrée alimentaire délicate. Ce faible niveau de vide convient parfaitement aux turbines à canal latéral,” explique Josef Karbassi, Vice-Président de la Division Automatisation de Piab.

Toutes les ventouses peuvent être équipées de fixations en acier inoxydable (316L) et sont également disponibles, excepté pour les ventouses oblongues, avec une fixation en plastique bleu détectable de classe alimentaire. Sur certains modèles, les fixations sont composées de deux parties facilement séparables. Pour une hygiène optimale, les fixations sont en filetages mâles, ce qui facilite leur nettoyage.  Plusieurs options sont disponibles pour chaque taille. Les ventouses pour le pain et les viennoiseries (B-BL) peuvent être munies d'une bague de fixation pour se monter sur les démouleuses à pains. Ces bagues, en matériau agréé alimentaire bleu détectable, sont disponibles en trois tailles avec la même interface.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier.  En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés.  Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®.  Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines,  facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires.  Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  près de 70 pays,  avec son siège social situé en Suède. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous