Système de préhension par aspiration Kenos

Préhenseurs pour emballage et palettisation

Date 19/09/2016

La gamme des préhenseurs Kenos de Piab est idéale pour l'emballage et la palettisation.

Täby, Suède – Piab étend son offre de produits avancés d'emballage et de palettisation avec la gamme des  préhenseurs mousse Kenos. Les systèmes de préhension - Kenos Vacuum Gripper (KVG), Kenos Sack Gripper (KSG) et Kenos Vacuum Gripper Layer (KVGL) - utilisent la technologie d'éjecteurs à vide multi-étagés et écoénergétiques de Piab, associée à des mousses d'aspiration de haute qualité spécialement étudiées pour réaliser des outils d'emballage et de palettisation/dépalettisation flexibles et efficaces..

Proposés avec soit un clapet de sûreté ou un limiteur de débit, et configurés pour une utilisation avec soit un générateur de vide intégré ou extérieur (pompe/turbine), les préhenseurs sont à même de répondre aux besoins de nombreux segments industriels et d'applications pratiques. Les mousses et les patins techniques aux dimensions et aux caractéristiques variées, offrent une excellente surface de grip.

Alors que la série KVG pour usage général propose des préhenseurs polyvalents et flexibles adaptés à un large éventail d'applications, les préhenseurs pour sacs (série KSG), davantage spécialisés, est la solution idéale pour la manutention des sacs de toutes formes, matières et de tous poids.  Le générateur de vide intégré et modulaire permet une grande flexibilité au système. Une version pour générateur de vide externe avec turbine à canal latéral est également disponible pour répondre aux ambiances en milieu industriel.

Le préhenseur de couche (série KVGL) permet une manutention unique et simultanée de couches complètes de produits, notamment de couches de palettes composées de canettes de boissons ou de boîtes de conserve.  La modularité du système permet son adaptation à différentes dimensions et exigences. Les applications types du système sont notamment la palettisation et la dépalettisation dans des secteurs tels que l'emballage général, ou encore l'industrie des produits alimentaires et des boissons.

"Les mousses permettent d'obtenir des préhenseurs très indulgents en matière de positionnement, ce qui permet de les utiliser dans des applications demandant moins de précision. L'usage combiné de mousses et de barres de poussée garantit un grip optimal dans toutes les circonstances", explique Josef Karbassi, Vice-président de la Division Automatisation de Piab.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier.  En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés.  Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®.  Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines,  facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires.  Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  près de 70 pays,  avec son siège social situé en Suède. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous