Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse piGRIP®

Pouvoir manipuler rapidement les pièces encore chaudes fait économiser de l'énergie

Date 01/10/2012

Une matière pour surfaces chaudes est maintenant disponible sur les ventouses piGRIP®.

Piab, un des leaders en technique du vide industriel, propose une nouvelle matière de ventouse pour sa ligne de ventouses piGRIP® ainsi que pour ses plus petits modèles de ventouses à soufflet (B) et universelles (U).

Cetta matière – le HNBR –  est connue pour sa tenue en température et ses propriétés mécaniques supérieures, qui sont synonymes de durabilité, de résistance à l'usure et à l'abrasion. Elle permet de rallonger la durée de vie des ventouses par rapport à celles faites dans une matière conventionnelle.

Le moulage par injection est une application clé pour ces nouvelle ventouses faites dans ce matériau. Le processus pour extraire une pièce d'un moule peut démarrer beaucoup plus tôt sans attendre leur refroidissement. Cette matière apporte l'avantage de pouvoir réduire les temps de cycle et, dans beaucoup de cas, de limiter l'énergie utilisée pour refroidir le process. Si le robot peut extraire les pièces du moule plus rapidement, plus de pièces pourront alors être produites. La manutention de pare-brise, de carrelages, de poteries, de porcelaine et les opérations de moulage et de coulage avec un degré élevé d'automatisation, constituent d'autres domaines d'applications.

Les ventouses sont sans silicone (sans PWIS), ce qui signifie qu'elles peuvent manipuler des pièces avant leur mise en peinture. Ne laissant pas de trace, elles peuvent également être utilisées sur des surfaces sensibles comme le verre ou les miroirs.

La plateforme unique des ventouses configurables piGRIP® offre cette nouvelle matière dans ses quatre tailles de ventouses, de 29 à 79 mm, ce qui, en plus du nombre infini de combinaisons possibles de soufflets et de fixations, permet de composer facilement la ventouse qui correspond exactement à l'application. Pour rendre le programme plus complet, cette matière est également proposée pour les plus petits modèles de ventouses à soufflet (B) et universelles (U) des tailles 10 à 20 mm.

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériel industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente Marketing et Directrice de la Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous