Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Des générateurs de vide décentralisés ultralégers piINLINE®plus

piINLINE®plus pour un vide parfait sur les postes d'emboutissage

Date 28/09/2016

Des générateurs de vide décentralisés ultralégers, compacts, fiables et efficaces 

Täby, Suède – La piINLINE®plus, est une nouvelle plateforme configurable Piab pour la génération décentralisée de vide, qui offre une solution idéale non seulement aux constructeurs automobiles, mais également à diverses autres industries. Les éjecteurs à vide ultralégers combinent un mécanisme de dépose automatique intégré unique à un package compact et minimisé. Spécialement conçus pour les systèmes automatisés des ateliers d'emboutissage automobiles, les générateurs piINLINE®plus intègrent une nouvelle technologie qui profitera également à divers autres marchés et applications. Dotés de ports d'air comprimé et d'aspiration en ligne présentant des raccords instantanés à montage rapide de différents diamètres, ils se montent directement sur le tuyau, à proximité du point d'aspiration. 

Fabriqués en PA66, un matériau léger et extrêmement résistant, les générateurs piINLINE®plus utilisent la technologie COAX®  de Piab, qui assure une faible consommation d'air (environ 25 % de moins que la technologie concurrente), une excellente capacité d'aspiration et une évacuation rapide. Les générateurs sont fournis avec une ou deux cartouches MICRO COAX® : deux cartouches en cas d'utilisation de ventouses de grande taille dans des applications à haute vitesse, ou une cartouche en cas d'utilisation de ventouses plus petites ou pour une consommation réduite d'air lorsque la haute vitesse n'est pas essentielle.

”Les générateurs de la gamme piINLINE®plus sont beaucoup plus légers que les produits de nos concurrents. Le gain de poids total par unité est de plus de 500 grammes dans un préhenseur type d'atelier d'emboutissage doté de huit ventouses. Cette caractéristique permet d'atteindre des cadences de ligne d’emboutissage plus élevées et de réduire l'usure des bras de robot,” précise Josef Karbassi, Vice-président de la Division Automatisation de Piab.

La fonction de dépose intégrée est proposée en deux versions : l'AQR (Atmospheric Quick Release, ou repressurisation atmosphérique rapide) facilement contrôlable, qui ne nécessite aucun tuyau d'air comprimé supplémentaire, et l'EBR (Exhaust Block Release, ou contre-soufflage par blocage de l'échappement) à action très rapide.

”Les deux versions sont basées sur une membrane en polyuréthane durable insensible à la poussière, ce qui assure des systèmes de production extrêmement fiables avec des durées d’exploitation accrues,” ajoute Josef Karbassi.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier.  En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés.  Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®.  Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines,  facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires.  Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  près de 70 pays,  avec son siège social situé en Suède. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74 
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous