Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piCOBOT® main de préhension (EOAT) plug-and-play pour cobot

piCOBOT® – Le tout nouveau booster de productivité de Piab

Date 15/10/2018

Repoussant les limites des cobots, le piCOBOT® de Piab ouvre la voie à des interactions humain-robot sûres et efficaces.

Taby, Suède – Piab est fière de présenter le piCOBOT®, une main de préhension (EOAT) par aspiration particulièrement bien équipée et conçue spécifiquement pour le marché des cobots. Fonctionnant sur la technologie du vide qui a fait la renommée de la marque par des gains d’efficacité, de productivité et un environnement de travail de meilleure qualité, le piCOBOT® propose des interfaçages plug-and-play normalisés utilisables avec la dernière génération de robots collaboratifs, également appelés «cobots».

Proposé sous forme de kit de développement, le piCOBOT® comprend un module pompe à vide, un module préhenseur, et deux ventouses. Le kit standard est fourni avec quatre jeux différents de ventouses, adaptés à une large variété de tâches, mais les utilisateurs ont toutefois la possibilité de choisir librement parmi la large gamme de ventouses Piab pour se constituer des solutions sur mesure.

Certifié Universal Robots, le piCOBOT® s’appuie sur l’idée de faire interagir humains et robots de manière sûre et flexible en milieu professionnel, ce qui s'avère beaucoup plus productif que lorsque chacun travaille de son côté. Ses lignes fluides garantissent que personne ne puisse être blessé en cas de collision avec le piCOBOT®. Avec un seul et même URCaps, les temps d'installation et de programmation du piCOBOT® sont réduits au strict minimum pour l'utilisateur.

Offrant un maximum de flexibilité et de portée, les bras de préhension du piCOBOT® de 97 à 142 mm de large et de +/-15 degrés d'inclinaison peuvent être équipés de deux ventouses. Comme alternative, le préhenseur peut être remplacé par une simple ventouse montée directement sur le module pompe du piCOBOT®. Pour de la prise d’objets simple ou double, des clapets Sense dédiés garantissent une parfaite sécurité, quel que soit le mode de fonctionnement.

Pouvant être utilisée dans les espaces restreints grâce à son gabarit compact et sa faible hauteur de 69 mm, le faible poids de la solution Piab constitue un gros avantage par rapport aux systèmes concurrents comparables.

«Le piCOBOT® ne pèse que 510 g auxquels ne s’ajoutent que les 210 g du préhenseur. Le cobot conserve ainsi une charge utile maximale», explique Josef Karbassi, Vice-président de la division Automatisation de Piab.

Très robuste pour sa taille, le piCOBOT® est capable de soulever des objets pesant jusqu'à 7 kg.

«Nous avons opté pour des caractéristiques assurant sécurité de fonctionnement et optimisation de la consommation d’énergie pour faire du piCOBOT® un véritable outil de préhension (EOAT) de cobot flexible et convivial.»

piCOBOT® brochure (pdf)

À propos de Piab

Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous