Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ejecteur à vide STX

Piab propose un éjecteur à vide sans clapet optimisé

Date 20/04/2017

L'éjecteur à vide sans clapet STX est moins sensible à la poussière et renforce les performances de dépose.

Taby, Suèden – Piab lance une nouvelle technologie brevetée d'éjecteur à vide à deux étages qui améliore l'efficacité et accroît les performances.  Le nouvel éjecteur STX  a été initialement lancé comme une technologie alternative pour les générateurs de vide piINLINE®plus et piSTAMP.

Développé spécialement en interne par les spécialistes Piab des éjecteurs à vide, la technologie STX offre une performance accrue par rapport aux éjecteurs à vide mono-étagés traditionnels, en améliorant l'efficacité en matière de consommation d'air de 10 à 15%.

«La conception sans clapet du nouvel éjecteur STX à deux étages le rend extrêmement robuste et permet son utilisation dans des environnements très sales et poussiéreux. L'éjecteur est dépourvu de clapets internes sur lesquels la poussière ou la saleté pourraient s'accumuler. Naturellement, c'est un avantage non négligeable pour la maintenance des systèmes de manutention par aspiration automatisés dans les milieux industriels à très forte activité», précise Josef Karbassi, le Vice-Président de la Division Automation de Piab.

Le nouvel éjecteur STX a été proposé initialement comme une alternative à la technologie multi-étagée Piab à très haute efficacité COAX®  sur deux de ses gammes de générateurs de vide, notamment la plateforme configurable pour la génération de vide décentralisée piINLINE®plus, qui offre des solutions parfaitement adaptées en particulier pour les constructeurs automobiles. Spécialement conçus pour les systèmes automatisés des ateliers d'emboutissage automobiles, les générateurs piINLINE®plus sont pourvus de ports d'air comprimé et d'aspiration en ligne dotés de raccords instantanés pour tuyaux de différents diamètres. Les éjecteurs de Piab sont également ultralégers, ce qui permet un montage directement sur le tuyau, à proximité du point d'aspiration. Le champ d'application de la nouvelle technologie STX sera éventuellement étendu pour être incluse également dans d'autres gammes de générateurs de vide et d'applications.

La nouvelle technologie d'éjecteur à vide STX de Piab renforce également l'efficacité du dispositif intégré de dépose ultra-rapide EBR (Exhaust Block Release), utilisé sur les générateurs de vide piINLINE®plus.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l'efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d'accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de systèmes de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab a réalisé deux acquisitions stratégiques importantes : Kenos et Vaculex. Piab dispose d'une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous