Ventouse DURAFLEX® BX20P

Piab elargit sa gamme des BX en DURAFLEX® avec des ventouses plus petites

Date 13/01/2011

Des propriétés d'étanchéité et de souplesse accrues pour la manutention de petits objets.

Afin d'améliorer l'efficacité des applications de pick-and-place de petits objets, Piab, un des leaders en technique du vide industriel, élargit sa gamme de ventouses BX en DURAFLEX® avec des nouveaux modèles en petits diamètres. Les nouvelles ventouses offrent des caractéristiques d'étanchéité accrues pour la manutention de produits à la surface poreuse, irrégulière ou texturée, comme les produits médicaux et les éléments de plastique ou de métal, pour permettre aux industriels d'augmenter leur productivité et de réduire leur consommation d'énergie.

La gamme des BX en DURAFLEX® BX comprend maintenant des nouvelles ventouses en tailles 10 mm, 15 mm et 20 mm (modèles BX10P, BX15P et BX20P). Avec ces nouvelles ventouses, la gamme couvre maintenant une plage de  huit diamètres allant de 10 mm à 110 mm  pour répondre à des demandes sur des produits et des applications variés.

La gamme complète des ventouses  BX de Piab en DURAFLEX® offre une souplesse accrue pour la manutention d'objets. Elles épousent plus facilement la  forme des objets que les ventouses conventionnelles, et sont idéales dans les applications de formage de cartons, de mises en boîtes, de palettisation, de dé-palettisation et de machines d'alimentation rotatives dans les industries du conditionnement, de la pharmacie, du plastique et des biens de consommation.

Pour améliorer d'avantage la flexibilité d'utilisation, les ventouses sont proposées en versions simple ou en double duretés. La ventouse en double duretés combine un soufflet rigide et stable avec une lèvre tendre et souple. Les arrêts machines provoqués par des pièces qui tombent sont réduits. Les industriels peuvent faire tourner leurs installations à des cadences plus élevées et augmenter les capacités de production. La gamme des BX en DURAFLEX® sont faites dans un polyuréthane élastique et résistant à l'usure, pour une meilleure longévité.

Pour respecter l'environnement, les petites ventouses BX disposent d'un insert de fixation amovible et le polyuréthane est recyclable. De plus, les propriétés d'étanchéité supérieures font économiser l'énergie car une plus petite pompe à vide alimentée sous une plus faible pression d'alimentation est suffisante pour les besoins de la ventouse comparativement aux ventouses traditionnelles.

“Pour répondre aux exigences des consommateurs pour un plus grand choix de tailles de conditionnement dans les produits qu'il achètent, les industriels recherchent des solutions de vide qui offrent une flexibilité totale, tout en améliorant la productivité et en réduisant les coûts de production,” confie Josef Karbassi, Vice Président du Marketing et de la Communication, chez Piab.

“Avec le lancement de nos plus petites ventouses BX en DURAFLEX®, nous sommes maintenant capables d'offrir des solutions pour des produits de toutes tailles, à une large étendue d'applications et d'industries.”

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériel industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 50 pays, avec son siège social en Suède. 

Informations complémentaires

Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0)8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous