piCOMPACT® MICRO

Nouvelles options majeures pour l'éjecteur à commandes intégrées le plus rapide du monde

Date 13/02/2015

Piab lance deux nouvelles options majeures dans la gamme des piCOMPACT®, le premier système d'éjecteurs fonctionnels du marché assemblable en îlot et basé sur la technologie énergétiquement efficiente COAX®

La première option concerne une nouvelle connexion électrique avec un connecteur standard industriel M8 à 6 contacts. Ce raccordement robuste résiste mieux aux efforts de traction exercés sur le connecteur. Il est mieux adapté aux applications embarquées ou avec des vibrations, comme souvent en robotique. La seconde option est un échappement avec une protection "salle blanche". Pratiquement l'air et aucune particule ne peut fuir du dispositif si l'échappement est canalisé vers l'exterieur. L'appareil peut répondre à des exigences de salles blanches plus élevées (classe ISO haute) et peut être utilisés dans des salles qui nécessitent de répondre à des exigences comme la norme ISO 14644.

Les produits de la gamme des piCOMPACT®R) sont plus petits et plus légers que les éjecteurs conventionnels, et réduisent le poids total des systèmes de manutention par aspiration. Cette conception innovatrice permet aux installations de se déplacer plus rapidement et d'augmenter les cadences de production.

Les éjecteurs à vide piCOMPACT® se déclinent en différentes versions pour s'adapter à toutes sortes d'installations, y compris celles demandant de très basses pressions d'alimentation ou des niveaux de vide élevés. De plus, ces éjecteurs compacts peuvent s'intégrer aisément dans des lignes de production existantes sans aucune modification et peuvent être configurés facilement pour répondre aux besoins de fabrication spécifiques.

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab utilisent la technologie COAX®, une dimension complètement nouvelle de la technique du vide. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous