Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Production intelligente à partir de l'autocalibrage

Moins de risques d'erreur humaine dans les usines piSMART®

Date 11/04/2018

Avec la technique du vide piSMART®, Piab étend le champ d’application de l’autocalibrage pour une sécurité accrue.

Taby, Suède – S'appuyant sur les fonctionnalités intelligentes déjà présentes sur ses produits exploitant les techniques du vide, Piab prévoit, avec sa stratégie piSMART® pour l’Industie 4.0, d’étendre le champ d’application de l’autocalibrage. L’autocalibrage des machines ou des éléments de machine est un exemple du type d'assistance technique et de décentralisation qui comptent parmi les fondements de l'Industrie 4.0. Ces dernières années, Piab n'a eu de cesse de dévoiler de nouvelles fonctionnalités favorisant des méthodes de production intelligentes reposant sur l’autocalibrage.

Ces fonctions avancées comprennent la Détermination Automatique du Seuil (ALD), qui règle automatiquement le niveau de vide optimal pour chaque cycle, garantissant qu'aucun objet ne sera lâché accidentellement. Associée au Contrôle Automatique des Conditions (ACM), l'ALD renforce l'action de la fonction d'économie d'énergie (ES) pour une consommation d'air minimale.

Lorsque des objets doivent être lâchés, la fonction de Contre-Soufflage Intelligent (IBO) assure que l'air de contre-soufflage n'est employé que si nécessaire, permettant d'économiser jusqu'à 50% d'air tout en renforçant la sécurité de l'opérateur. En éliminant le risque d'accumulation de vide «indésirable» dans les ventouses, le Contrôle d'Auto-Adhérence (SAC) ajoute un autre niveau de sécurité au système.

Ces aspects sécuritaires importants seront encore renforcés par des interconnexions avec le système global et la connectivité Internet, qui permettront un autocalibrage plus précis et garantissent de ce fait une utilisation correcte de l'équipement. Un guidage précis et en temps réel de l'opérateur minimise le risque d'erreur humaine.

Avec le piSMART®, Piab poursuit son engagement en matière de sécurité en mettant un nombre croissant de ses produits les plus sophistiqués en technique du vide au service et au niveau des usines intelligentes du futur.

À propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Information complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous