Des préhenseurs à mousse Kenos™ manutentionnant du bois

Les préhenseurs Kenos™ de Piab assurent des prises étroites sur le bois

Date 15/03/2017

Les préhenseurs mousse Kenos™ manipulent le bois et les produits du bois sûrement et en toute sécurité.

Taby, Suède – Les préhenseurs par aspiration Kenos™ de Piab proposent des particularités spécialement développées pour l'industrie du bois. Disponibles en deux modèles, les préhenseurs par aspiration utilisent une mousse technique qui s'ajuste et assure une prise ferme sur tous les produits, du bois brut aux pièces délicates de mobilier.

Le Kenos™ Heavy Vacuum Gripper (KHVG) est le modèle le plus robuste des deux : il a été conçu pour manipuler les produits du bois lourds pour l'industrie forestière et les scieries. Doté d'une couche supplémentaire de rembourrage mousse, son grip ferme permet de manipuler des piles entières de planches de bois, des platelages lourds et autres matériaux de construction, ainsi que du bois non transformé. La mousse épouse les stries, ce qui assure une excellente prise, même sur les surfaces rugueuses et irrégulières. 

Le Kenos™ Vacuum Gripper (KVG) offre un toucher plus doux davantage adapté à la manutention, par exemple, de panneaux MDF ou de pièces de meuble stratifiées. Dans ce préhenseur, la mousse ne sert pas uniquement à maintenir fermement les produits en bois, elle agit également comme une couche de protection. Le modèle KVG est souvent utilisé avec les éjecteurs à haute efficacité COAX® de Piab.

"Le modèle KHVG pour produits lourds est, pour sa part, généralement utilisé avec des turbines à canal latéral connectées comme générateur de vide externe. De cette manière, le préhenseur peut fonctionner en toute sécurité et sans encombres dans les scieries les plus poussiéreuses", précise Massimo Brusoni, Business Development Manager au centre Kenos™ de Piab à Padoue en Italie.

La surface de préhension en mousse peut être personnalisée en fonction des spécifications du client en termes de dimensions et de caractéristiques, afin d'adapter parfaitement les préhenseurs à des pièces de bois très lourdes ou très longues, ou ayant des formes inhabituelles, et à des environnements ou des applications spécifiques. 

"Notre objectif est d'offrir en permanence à nos clients la meilleure solution de préhension pour la manutention automatique des produits en bois, quelle que soit la situation", ajoute Massimo Brusoni.

Nous contacter pour une démonstration.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab réalise deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous