Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Points d'alimentation de transport par aspiration

Les points d'alimentation optimisent le transport pneumatique Piab

Date 16/11/2016

C'est le maillon le plus faible d'un transporteur pneumatique qui détermine sa productivité. Les points d'alimentation Piab n'en font pas partie.

Täby, Suède – Grâce à une gamme impressionnante d'accessoires pour points d'alimentation, Piab peut aider ses clients à optimiser leurs systèmes de transfert de produits en vrac. Un poste d'alimentation conçu pour s'adapter parfaitement à une application spécifique ne sera pas le maillon faible du système, celui qui déterminera son niveau de productivité. Les accessoires pour postes d'alimentation de Piab sont conçus, au contraire, pour optimiser la performance de ses  transporteurs pneumatiques, et avec sa vaste gamme de produits, Piab peut guider les clients à travers la jungle des différentes applications et exigences. Voici un aperçu de ce qui est proposé :

Les cannes d'aspiration pour transporteurs piFLOW®i/f offrent une solution légère et ergonomique pour le transport des matériaux fluides ou granuleux. Pour les produits plus exigeants tels que les poudres et granulés non-fluides, les cannes d'alimentation Piab pour transporteurs piFLOW®p/t offrent une option plus personnalisée, car l'apport d'air peut être réglé pour obtenir un mélange optimal produit transporté/air aspiré. Une tuyauterie d'alimentation spécialement conçue pour les comprimés et autres produits fragiles peut être associée au transporteur de comprimés piFLOW®t.

La trémie vide sacs Piab pour piFLOW® i/f est conçue pour augmenter la productivité et garantir un meilleur environnement de travail. Avec un volume interne de 100 litres, ce petit déchargeur de sacs permet de traiter environ quatre petits sacs en même temps. Un collecteur de poussière évite aux opérateurs d'être exposés à la poussière des produits transportés. Un adaptateur d'alimentation optimisé assurant un débit optimal est également proposé.

Proposant en option une fonction de fluidisation pour produits non-fluides, obtenue par deux points d'apport d'air supplémentaires, le poste d'alimentation pour piFLOW®p/t peut résoudre les problèmes posés par des produits colmatants ou difficiles. Un adaptateur d'aspiration pourvu d'une interface générique ou spécifique à Piab, permet des réglages supplémentaires.

De plus, la gamme d'accessoires pour postes d'alimentation Piab comprend bien sûr également, des modèles qui satisfont aux exigences de la FDA et de la réglementation CE n° 1935/2004.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. Piab a acquis dernièrement la société de préhenseurs par aspiration Kenos. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous