Transporteurs pneumatiques piFLOW® avec leurs pompes

Les convoyeurs piFLOW® à l'assaut de nouveaux territoires

Date 09/11/2015

Les transporteurs piFLOW® maintenant accessibles aux entreprises ne disposant pas d'air comprimé.

Taby, Suède – Piab propose maintenant une gamme de pompes à vide électromécaniques en complément à sa gamme de pompes à vide pneumatiques. Ce changement va élargir les champs d'applications des systèmes de transfert par aspiration de poudres ou d'autres matières en vrac de la compagnie, en grande partie basés sur sa gamme de transporteurs de qualité  piFLOW® .

Bien qu'étant largement considéré comme la 4ème source d'énergie de l'industrie, l'air comprimé n'est pas forcément universellement ou facilement disponible pour toutes les entreprises. Afin de permettre à celles ne pouvant disposer d'air comprimé de pouvoir quand même profiter des avantages que pourraient leur procurer les transporteurs piFLOW®, Piab a décidé de proposer une alternative aux habituels éjecteurs à vide qui les équipent, avec des pompes électromécaniques provenant d'un fabricant réputé.

Une gamme complète de pompes à vide à palettes sèches, compatibles avec la gamme des pompes à vide pneumatiques Piab existantes, pourra donc désormais équiper les transporteurs piFLOW®i (industriels), f (alimentaires) et p (premium). Les pompes seront fournies par Becker qui assurera, avec toute son expertise, leur entretien et leur maintenance, grâce à ses équipes de support technique présentes partout dans le monde.

"Les pompes à palettes seront une excellente alternative à tous ceux qui souhaiteraient utiliser nos convoyeurs piFLOW® avec des pompes mécaniques plutôt que des éjecteurs Venturis, et en particulier à tous ceux qui ne disposent pas de compresseurs pour produire l'air comprimé nécessaire à alimenter une pompe pneumatique", a déclaré Jarno Tahvanainen, Vice-Président de la Division "Transport Pneumatique" chez Piab.

Pour répondre aux exigences des réseaux électriques d'Europe, d'Asie et du continent Américain, Piab propose trois types différents de moteurs pour chacune de ses pompes. Toutes les pompes sont équipées de filtres d'aspiration secondaires intégrés et de clapets anti-retour.

Les transporteurs piFLOW® de Piab ont été spécialement développés pour répondre aux exigences très strictes concernant les conditions d'hygiène et de sécurité des industries pharmaceutiques (piFLOW®p), agroalimentaires (piFLOW®f) et chimiques (piFLOW®i).

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous