Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piGRIP – Ventouse configurable conçue par Piab

Les chaînes d’emballage en bonne prise avec la productivité grâce à la première ventouse configurable conçue par Piab

Date 13/09/2010

La nouvelle ventouse piGRIP® économise les coûts et l’énergie.

Piab, concepteur majeur en technologies du vide, lance la piGRIP®, la première ventouse configurable du marché. Avec la nouvelle piGRIP®, les entreprises peuvent dorénavant choisir la combinaison lèvre-soufflet idéale, permettant aux chaînes d’emballage de manutentionner des produits à une vitesse encore jamais atteinte tout en réalisant des économies d’énergie.

Proposée avec un grand choix de lèvres, de soufflets et de raccords différents, et déclinée dans des dimensions allant de 25 à 77 mm, la nouvelle ventouse piGRIP® peut être configurée pour des milliers d’applications et pour une flexibilité opérationnelle maximale. Là où les ventouses traditionnelles ne peuvent être utilisées que dans des applications précises, les ventouses piGRIP® s’adaptent aux différentes spécifications de préhension, de levage et de hauteur pour manipuler de nombreux produits et équiper de nombreuses machines d’emballage, notamment les bras de robots, les encartonneuses rotatives, les étiqueteuses et les formeuses de carton. Les ventouses piGRIP® peuvent être utilisées aussi bien sur les nouvelles machines que pour rétrofitter des systèmes existants.
 
L’efficacité globale de la chaîne est améliorée grâce à la capacité de préhension supérieure des ventouses piGRIP® permettant aux machines de fonctionner plus rapidement. Cette préhension puissante est rendue possible par la grande variété d’options de lèvres disponibles avec les piGRIP®, donnant aux utilisateurs le choix de la dureté ou de la souplesse adéquate pour une prise optimale. Par exemple, les lèvres souples offrent une capacité d’étanchéité supérieure pour la manipulation de matériaux poreux ou à la surface présentant des risques de fuites, comme le carton ondulé, tandis que les lèvres en mousse sont idéales pour les produits difficiles à manipuler, comme certains emballages alimentaires rigides ou les couvercles aux surfaces fortement texturées.

Avec les ventouses piGRIP®, il est possible de choisir la combinaison lèvre-soufflet idéale. Les industriels n’ont plus à faire de compromis entre la capacité de préhension et la vitesse de manipulation des machines, ce qui est souvent le cas avec des ventouses  universelles. Tous les soufflets Piab sont caractérisés par une fine épaisseur de paroi permettant des compressions et des retours plus rapides et garantissant une force de levage encore plus élevée par rapport aux ventouses traditionnelles de même taille. Désormais capables de supporter des accélérations et des levages encore plus rapides, les machines peuvent manipuler les produits plus vite. Les cycles de production sont ainsi raccourcis, et la productivité globale en ressort optimisée. 

Les ventouses piGRIP®sont également disponibles dans des matériaux approuvés par la FDA, l’autorité américaine de réglementation des aliments et des médicaments. Des certificats sont disponibles pour l’industrie alimentaire : cette ventouse unique est ainsi parfaitement adaptée aux applications nécessitant un contact alimentaire direct.

La nouvelle ventouse configurable contribue également au développement durable. La piGRIP® offre une force de levage 20 à 50 % supérieure par rapport aux ventouses de taille semblable, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie et d’économiser les coûts. La ventouse piGRIP® est de plus composée de matériaux 100 % recyclables et triables. Une fois recyclés, les matériaux peuvent être réutilisés pour la même ou d'autres applications. En réduisant les rebuts, ce produit s’inscrit dans un programme de gestion des déchets respectueux de l’environnement.

« Les fabricants d’emballages sont de plus en plus conscients des problèmes liés à l’environnement et recherchent des solutions qui garantissent des performances optimales tout en économisant l’énergie », a déclaré Ed McGovern, Vice-président des ventes et du développement commercial en Amérique du Nord chez Piab. « La nouvelle ventouse révolutionnaire piGRIP constitue un grand pas en avant dans la technologie du vide. Il s’agit du premier concept de ventouse entièrement configurable sur le marché. Ce développement très prometteur nous permet d’aider les industriels à optimiser leurs chaînes d’emballage tout en contribuant au développement durable ».

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériel industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Contact

Pour toute information, veuillez contacter :
Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous