Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piCOMPACT®23 SMART

Le SMART devient standard sur les générateurs de vide

Date 18/02/2019

Piab présente la nouvelle génération de piCOMPACT®23 intégrant de nouvelles fonctionnalités SMART.

Taby, Suède – Nous sommes prêts pour l'Industrie 4.0. Qu’attendez-vous ? La piCOMPACT®23 SMART est une plateforme de générateurs de vide compatible IO-Link développée par Piab. Pouvant fonctionner sur liaison 24 V ou interface IO-Link, le nouvel éjecteur SMART compact tout-en-un est paré pour l’avenir. Jusque-là proposée en option, la fonctionnalité IO-Link est dorénavant incluse en standard. Technologie de communication à entrées/sorties générique, l'IO-Link permet d’établir des liaisons point-à-points entres les capteurs et les actionneurs. Utilisable avec n'importe quel type de bus de terrain, elle permet aux utilisateurs de faire communiquer facilement entre eux différents systèmes au sein d'une usine.

Pourvue d’un habillage et de boîtiers électriques IP65 qui lui confèrent une protection complète contre la poussière et une bonne résistance aux jets d'eau, la nouvelle version du fameux générateur de vide piCOMPACT®23 se montre également plus solide que l’ancienne génération. Elle peut ainsi être installée à proximité des points d'utilisation sans nécessiter de mesures de protection supplémentaires. L’installation s’en voit donc facilitée.

D’ores et déjà prête pour les usines intelligentes du futur, cette plateforme d'éjecteur conviviale propose également un nouvel d'affichage de type gyroscopique qui simplifie les relevés, avec pour bénéfice moins d’erreurs et une productivité accrue. L'emploi d’optocoupleurs chargés de la séparation entre les lignes de clapets et de capteurs dans le système de génération de vide apporte un niveau de sécurité supplémentaire, ce qui limite encore davantage le risque de blessures ou de dégradations accidentelles.

Parmi les fonctions d'économie d'énergie intégrées en standard figure le Contrôle Automatique des conditions (ACM), technologie brevetée Piab, qui permet de détecter les fuites et ainsi d’accélérer les interventions de dépannage et de maintenance.

La nouvelle génération SMART de la piCOMPACT®23 peut dès aujourd’hui exploiter pleinement les avantages promis par l’Industrie 4.0 de demain en termes de connectivité et de partage de données.

 

À propos de Piab

Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 500 employés et d’un chiffre d’affaires de 1,2 milliards de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Suivez-nous

Contactez-nous