Choisir votre langue

Fermer

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure navigation possible sur notre site internet.
Si vous continuez sans changer vos paramètres, nous considérons que vous acceptez de recevoir tous les cookies du site piab.com.
Plus


PMAT - Palonnier Modulaire Articulé Transformable

Le PMAT transforme aussi vos outils d'assemblage

Date 14/12/2015

Un système de préhension par aspiration modulaire qui excelle dans l'assemblage des caisses en blanc (CEB).

Taby, Suède – Le Palonnier Modulaire  Articulé Transformable, connu sous l'acronyme PMAT, est désormais disponible dans le monde entier. Ce système permet depuis de nombreuses années aux grands constructeurs automobiles, principalement d'Amérique du Nord, de réaliser rapidement des outils sur-mesures de préhension / d'assemblage par aspiration, modulaires et réglables.

 « L'expérience sur le marché nord-américain montre que le PMAT tire particulièrement son épingle du jeu dans l'assemblage des caisses en blanc (CEB), mais il peut se montrer bien sûr également très efficace dans toutes les opérations d'assemblage  en général », déclare Josef Karbassi, Vice-Président de la Division Automation de Piab.

Grâce au PMAT, les industriels peuvent concevoir des mains de préhension de robots et des outils ergonomiques ou d'assemblage destinés à tout type d'équipement automatisé. Le PMAT présente à la fois des capacités d'ajustabilité et de rigidité qui permettent aux industriels d'adapter leurs outillages d'assemblage à leurs besoins spécifiques en un minimum de temps de développement. 

Le système comprend des pièces permettant de se fixer sur des châssis soudés ou sur des profilés extrudés, ainsi que des ensembles de bras pivotants pouvant être équipés de toute une gamme d'appareillages, comme par exemple d'éjecteurs à vide utilisant la technologie COAX® à efficacité énergétique de Piab. Ces modules éjecteurs assurent les fonctions d'aspiration et de dépose.

Pour une sécurité accrue, les appareillages peuvent également être dotés d'un Clapet de Sûreté en cas de coupure d'arrivée d'air, ainsi que du module Vacustat d'économie d'énergie permettant de réduire jusqu'à 98 % le volume d'air utilisé. Le Clapet de Sûreté est gage à la fois de sécurité et d'économies d'énergie en assurant le maintien en toute sécurité des pièces en cas de coupure de courant ou d'air comprimé. Sont également disponibles des fixations de ventouses permettant de positionner celles-ci exactement sur les objets, en particulier lorsque ces derniers sont de géométrie variée, comme dans le cas des pièces automobiles.

Le système de palonniers PMAT est fabriqué en aluminium anodisé de qualité aéronautique, usiné, et non moulé, pour une meilleure qualité d'assemblage et d'ajustage. D'une grande légèreté, il se monte très facilement sur site et ne nécessite ni soudure ni outils spéciaux. D'une technologie fiable et éprouvée, le PMAT bénéficie en outre d'une assistance locale, n'importe où dans le monde.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l'efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d'accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. Piab dispose d'une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du  Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com 

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous