Feedback

Choisir votre langue

Fermer

générateur de vide piSTAMP

Le piSTAMP offre un retrofit universel dans des ateliers d'emboutissage

Date 03/10/2016

Un générateur de vide décentralisé ultraléger adapté aux supports de ventouse d'outillages de presse.

Täby, Suède – Piab lance le nouveau générateur de vide générique décentralisé, le piSTAMP, permettant un retrofit aisé sur les outillages de presse de l'automobile. Le générateur de vide ultraléger combine un mécanisme de dépose intégré unique à un package compact et minimisé. Spécialement conçu pour les systèmes automatisés des ateliers d'emboutissage automobiles, le piSTAMP intègre une nouvelle technologie qui profitera considérablement aux constructeurs automobiles.

Grâce à sa conception entièrement décentralisée comprenant des ports d'air comprimés sur le côté et d'aspiration en dessous, le piSTAMP s'adapte parfaitement aux supports de ventouse existants sur les outillages des systèmes d'emboutissage standards. Sa conception et son interface de montage sont en totale adéquation avec les systèmes utilisés dans l'industrie automobile. Les ports d'air comprimé et d'aspiration sont dotés de raccords instantanés à montage rapide de différents diamètres.

Fabriqué en PA66, un matériau léger et extrêmement résistant, le piSTAMP utilise la technologie COAX® de Piab, qui assure une faible consommation d'air (environ 25 % de moins que la technologie concurrente), une excellente capacité d'aspiration et une évacuation rapide. Le générateur est normalement fourni avec deux cartouches MICRO COAX®, adaptées aux ventouses larges des applications à haute vitesse. Une version avec une seule cartouche est disponible afin de réaliser des économies d'air supplémentaires en cas d'utilisation de ventouses plus petites ou de vitesses de cycle moins élevées.

"Le générateur piSTAMP est beaucoup plus léger que les produits de nos concurrents. Le gain de poids total par unité est de plus de 500 grammes dans un préhenseur type d'atelier d'emboutissage doté de huit ventouses. Cette caractéristique permet d'atteindre des cadences de ligne d’emboutissage plus élevées et de réduire l'usure des bras de robot," précise Josef Karbassi, Vice-président de la Division Automatisation de Piab.

La fonction de dépose intégrée, l'EBR (Exhaust Block Release, ou contre-soufflage par blocage de l'échappement) à action très rapide, est basée sur une membrane en polyuréthane durable insensible à la poussière, ce qui assure des systèmes de production extrêmement fiables avec des durées d’exploitation accrues.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier.  En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés.  Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®.  Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines,  facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires.  Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  près de 70 pays,  avec son siège social situé en Suède. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74 
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous