Feedback

Choisir votre langue

Fermer

La technologie du vide piSMART® dans les ateliers d'emboutissage de l'industrie automobile

Le piSMART® établit la feuille de route de l'industrie automobile

Date 14/02/2018

La technologie du vide piSMART® permet aux constructeurs automobiles de faire un pas de plus vers les usines de l'Industrie 4.0

Taby, Suède – Avec le lancement des versions piSMART® de sa gamme avancée d'éjecteurs à vide, Piab offre aux constructeurs automobiles une feuille de route vers la réalisation et la mise en œuvre de lignes de production intelligentes et connectées au cloud, prêtes pour l'Industrie 4.0. En commençant par la piCOMPACT®, sa gamme d'éjecteurs à vide tout-en-un premium déjà proposée avec la technologie générique IO-Link indépendante des bus de terrain, Piab équipe ses produits pour les usines intelligentes, productives et éco-énergétiques de demain.

Grâce à la collecte et à l'analyse de grandes quantités de données de production et à l'accès à d'énormes quantités de données du cloud, l'éjecteur à vide piSMART® offre une nouvelle dimension à l'automatisme industriel. Les outils d'analyse des «big data» du piSMART® viendront soutenir les opérateurs.

Dans les ateliers d'emboutissage par exemple, ces outils novateurs peuvent faire une grande différence. En jetant les bases d'une productivité optimale dans l'industrie automobile, ils permettront une augmentation constante des taux de production ou du nombre de coups par minute (CPM) dans les usines d'emboutissage. Des capteurs intelligents placés de manière stratégique et dotés d'une connectivité Internet pourront communiquer, par exemple, des données CPM en temps réel, ce qui permettra de prévoir et d'empêcher la défaillance d'un composant ou d'une machine, et garantira ainsi que l'équipement fonctionne toujours à une vitesse optimale.

En capitalisant sur d'autres fonctions avancées déjà mises en œuvre par Piab, comme la Détermination Automatique du Seuil (ALD), le Contrôle Automatique des Conditions (ACM), le Contre-Soufflage Intelligent (IBO), le Contrôle d'Auto-Adhérence (SAC) et la fonction Économie d'énergie (ES), d'autres outils d'analyse basés sur le cloud seront bientôt disponibles pour créer des lignes de production encore plus intelligentes et plus performantes dans les usines automobiles. Le paramétrage automatique, le contrôle des conditions, la maintenance prédictive, les simulations et les réglages en temps réel sont autant de fonctions de support rendues possibles grâce au piSMART®, qui établit une feuille de route vers l'Industrie 4.0.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la toute dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de systèmes de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab a réalisé deux acquisitions stratégiques importantes: Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous