Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Transporteur à vide avec les buses WIP

Le piFLOW®p dispose maintenant d'une fonction WIP

Date 16/06/2017

La gamme des transporteurs Piab pour l'alimentaires et la pharma est désormais équipée de la fonction Wet In Place (WIP)

Taby, Suède – Afin de garantir des conditions de travail plus sûres au sein des sites de production pharmaceutiques et agroalimentaires, une fonction Wet-In-Place (WIP) équipe maintenant les très populaires transporteurs pneumatiques piFLOW®p. Des buses WIP peuvent être désormais incluses/rajoutées sur les systèmes de transport piFLOW®p neufs ou déjà existants.  

L’eau pulvérisée par les buses WIP humidifie les poussières des produits pharmaceutiques ou alimentaires déposées dans les transporteurs, pour les empêcher de se disperser dans l'air et être inhalées par le personnel lors des opérations de maintenance ou de nettoyage. En humidifiant les résidus potentiellement dangereux avant l’ouverture de l’appareil pour le nettoyer, les buses permettent de Mouiller-En-Place ces poussières pour être retirées ensuite en toute sécurité.     

Afin d'obtenir des performances et une surface de couverture optimales, et pour assurer une capture maximale de poussières le plus rapidement possible, jusqu'à trois modules WIP peuvent être installés sur chaque transporteur. La conception modulaire du transporteur piFLOW®p permet facilement le retrofit des unités  WIP. Les filtres stériles ULPA (Ultra Low Penetration Air, classe U15-17) de Piab assurent une filtration supérieure à celle des filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air), et sont proposés en standard comme accessoires pour les piFLOW®p.

Le transporteur piFLOW®p pour les poudres et le vrac est conçu pour respecter les exigences les plus strictes en matière d'hygiène et de sécurité d'exploitation en vigueur dans les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire. Constitués de matériaux conformes aux directives de la FDA américaine et au règlement européen 1935/2004, les transporteurs Piab peuvent transférer en toute sécurité de grandes quantités de poudres/vrac, et leur technologie avancée permet de garantir un transport sans ségrégation. Optimisant la sécurité des opérateurs, le piFLOW®p est disponible en versions ATEX poussières et gaz, dans lesquelles toutes les pièces en plastique ou en caoutchouc, ainsi que les filtres et les joints d'étanchéité, sont en matériaux antistatiques.


À propos de Piab            

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de systèmes de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab a réalisé deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous