Ejecteur à vide piCOMPACT®23 à contre-soufflage amplifié

Le Contre-Soufflage Amplifié dynamise l'efficacité énergétique

Date 06/07/2016

Avec son contre-soufflage intelligent et optimisé, l'éjecteur à vide piCOMPACT®23 est plus économe en énergie.

Taby, Suède – La piCOMPACT®23, plateforme de générateurs de vide tout-en-un de Piab, est désormais proposée avec un éventail impressionnant de nouvelles fonctions exclusives et brevetées. Parmi elles, deux fonctions de contre-soufflage uniques et développées spécifiquement, qui offrent aux utilisateurs une génération de vide optimale et éco-énergétique pour toutes les applications.

Le clapet intégré et breveté de la fonction de contre-soufflage amplifié, ABO (Amplified Blow-off) de Piab assure un contre-soufflage plus efficace, plus puissant et plus économique, pour accélérer les cycles de production. Il peut également être utilisé pour faciliter le positionnement des ventouses, par exemple sur les appareils de levage ergonomiques. Les utilisateurs trouveront également cette fonction très pratique pour nettoyer les ventouses dans des environnements poussiéreux.

Le second dispositif de contre-soufflage exclusif innovant de Piab est le contre-soufflage intelligent,  IBO, (Intelligent Blow-off), une fonction brevetée qui coupe automatiquement le contre-soufflage dès lors que le vide est cassé, et permet ainsi de réaliser des économies d'énergie supplémentaires.

“L'ABO et l'IBO ont été conçus pour dynamiser l'efficacité énergétique du générateur. Ce sont deux fonctions exclusives de la piCOMPACT®23 qui nous permettent de proposer aujourd'hui une plateforme d'éjecteurs à vide tout-en-un vraiment économes en énergie. Cela peut faire une réelle différence au niveau des budgets énergétiques de nos clients et leur permettre d'atteindre les meilleures performances possibles sur toutes leurs applications”, indique Joseph Karbassi, Vice-Président de la division Automation de Piab.

De plus, ces fonctions de contre-soufflage sont compatibles avec d'autres dispositifs supplémentaires proposées en option sur la piCOMPACT®23, comme les électrovannes de marche/arrêt bistables (à enclenchement) qui peuvent être utilisées dans des systèmes sujets aux arrêts d'urgence ou manipulant des objets coûteux, ou encore le contrôle d'auto adhérence, (SAC, Self Adhesion Control) breveté, qui reconnaît et élimine de manière intelligente le vide créé dans les ventouses lorsque l'éjecteur n'est pas en aspiration.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples d’emploi et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous