Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse rectangulaire DURAFLEX® RB20x40P

La ventouse rectangulaire qui met la barre plus haut

Date 26/01/2016

La ventouse rectangulaire DURAFLEX® est idéale pour manutentionner des barres en flow-paks.

Täby, Suède – Succès immédiat dès son lancement, la ventouse rectangulaire DURAFLEX® RB20x40P va à coup sûr prendre d'assaut le marché de l'emballage flow-pack. Utilisée en exclusivité depuis six mois par l'un des fabricants de machines du secteur, la ventouse est désormais disponible à tous les acteurs de l'emballage flow-pack.

« Développée à l'origine spécifiquement pour la manutention des sachets de confiseries en barres, notre ventouse RB20x40P peut bien évidemment être employée pour tous les emballages flow-pack rectangulaires de petite taille. Elle garantit une manutention fiable et sûre sans dégradation de l'emballage ni de son contenu », confie Josef Karbassi, Vice-Président de la division Automation de Piab.

Mesurant 20 x 40 mm, la ventouse est idéale pour la manutention automatisée de petits emballages rectangulaires. Réalisées dans un matériau qui associe l'élasticité du caoutchouc à la résistance à l'usure du polyuréthane, les ventouses DURAFLEX® sont particulièrement adaptées aux surfaces poreuses et irrégulières. La durabilité et la mémoire élastique du matériau augmentent la durée de vie des ventouses, pour un retour sur investissement supérieur.

Pourvue d'une lèvre assez ferme, la ventouse RB20x40P évite soigneusement les écueils souvent associés aux ventouses rectangulaires (par exemple les lèvres aspirées dans les ventouses qui nuisent aux performances). Grâce à son grip ferme mais flexible, la ventouse satisfait aux exigences spécifiques de l'emballage flow-pack, où elle est source d'efficacité et de réduction des arrêts machines.

Pourvue d'un simple soufflet, la ventouse présente une hauteur hors tout peu élevée facilitant l'installation en espaces confinés. En outre, afin d'assurer une bonne orientation une fois installée, la RB20x40P est proposée avec deux raccords de fixation au choix.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l'efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d'accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. Piab dispose d'une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous