Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouse piGRIP®FXI super souple

La nouvelle ventouse piGRIP® offre encore plus de souplesse

Date 07/11/2018

Le clip de "verrouillage" interne perfectionne l'adhérence de la très large lèvre super souple de la ventouse Piab piGRIP®FXI.

Taby, Suède – Piab étoffe son offre de ventouses piGRIP®, par un nouveau modèle délivrant un maximum de souplesse. La piGRIP® FXI est la dernière née dans la célèbre gamme de ventouses configurables piGRIP®.

Pourvue d’une lèvre extra-souple, large et fine, cette nouvelle ventouse est conçue pour offrir une excellente adhérence même sur des surfaces très texturées ou très perforées qui pourraient s’avérer problématiques pour d'autres ventouses. De par ses capacités d’étanchéité accrues, la ventouse permet de manipuler en toute sécurité les surfaces à fuites, comme les matériaux à surface plissée et texturée, et les matériaux poreux comme le carton ondulé.

Disponible en quatre tailles de 30 mm à 84 mm de diamètre, la piGRIP® FXI convient à toute une gamme d'applications de manutention par le vide automatisée.

«La ventouse FXI a été conçue pour prendre en charge tout type de produits depuis les emballages au design très travaillé de l’industrie cosmétique, aux blisters et couvercles avec textes en relief de l’industrie pharmaceutique, en passant par les composants très texturés utilisés par les experts du bâtiment», déclare M. Josef Karbassi, Vice-président de la Division Automatisation de Piab.

Le clip intégré, à débit de passage d'air élevé, empêche la large lèvre extra-souple de se replier ou de se recourber une fois plaquée sur une surface. Ce clip permet à la lèvre souple de ne pas être aspirée à l'intérieur de la ventouse et de venir parfaitement épouser la surface des objets manipulés.

La ventouse piGRIP® FXI est proposée en deux niveaux de souplesse, respectivement 30 et 18 sur l'échelle de dureté Shore A. La version la plus souple en Shore 18 offre une flexibilité maximum grâce à ses caractéristiques de souplesse considérablement bien supérieures aux modèles existants.

Fabriquée en matériaux recyclables conformes aux réglementations EU et FDA pour la manutention de produits alimentaires, la série piGRIP® propose 40 fixations différentes autour d’une même interface générique.

À propos de Piab

Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous