Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Éjecteur à vide piPUMP 23

La nouvelle piPUMP : L'aspiration sans fioritures

Date 21/11/2017

La piPUMP 23 est une version sans fioritures de l’éjecteur à vide premium piCOMPACT®23.

Taby, Suède – Piab présente la piPUMP 23, une puissante pompe à vide destinée aux procédés industriels automatisés comme par exemple la manutention d'emballages, de tôles métalliques ou de pièces de bois. Cette nouvelle pompe propose le même niveau de performances et d’efficacité énergétique que la piCOMPACT®23, le générateur de vide tout-en-un le plus prisé de Piab. Cependant, elle n’intègre pas les commandes intégrées avancées ni les fonctionnalités supplémentaires présentes sur la piCOMPACT®23, ce qui permet de proposer une pompe à vide beaucoup plus abordable pour les clients qui n’ont pas forcément besoin de ces fonctions avancées. 

Entièrement configurable, la piPUMP 23 est disponible avec une ou deux cartouches éjecteurs à vide multi-étagés COAX® SX12 ou SX42 et peut être livrée avec ou sans les filtres lavables et remplaçables, proposés en deux tailles.  Pouvant disposer de jusqu’à trois raccordements d'aspiration possibles, la pompe peut être utilisée dans une grande variété d'applications et d'environnements industriels.

La pompe reprend en outre la technologie piCOMPACT® de Contre-soufflage Amplifié (ABO) brevetée de Piab, lui permettant d’assurer un contre-soufflage plus efficace, plus puissant et plus économique. En coupant le passage de l'air vers les éjecteurs au moment du contre-soufflage, la fonction ABO garantit que 100 % de l'air comprimé est dirigé vers les ventouses lors du contre-soufflage. La libération des pièces est alors plus fiable et plus efficace pour des cycles de production plus courts. Cette fonction permet également de faciliter le positionnement des ventouses d'appareils de levage ergonomiques. Les clients pourront également trouver cette fonction très pratique pour nettoyer les ventouses dans des environnements poussiéreux.

Simple et directe, la piPUMP 23 est un puissant générateur de vide facile à intégrer et à installer dans des systèmes de manutention par le vide comme, par exemple, pour la palettisation de caisses ou encore le chargement, le triage et le transfert de tôles métalliques et de pièces de bois.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de systèmes de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab a réalisé deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous