Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Atelier de carroserie automobile

L'expert en vide de l'industrie automobile se mondialise

Date 10/10/2016

Piab propose désormais des équipements de production de vide spécifiquement destinés aux constructeurs automobiles du monde entier.

Täby, Suède – Grâce à un réseau de vente étendu et dédié, Piab se mondialise avec sa gamme éminemment reconnue de produits de génération de vide pour l'industrie automobile. Les constructeurs automobiles des États-Unis et d'Europe du Nord utilisent des équipements de vide spécifiques Piab depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, ces produits sont proposés au monde entier au travers de son vaste réseau de vente, récemment étendu pour pouvoir offrir des services sur mesure à l'industrie automobile. Des produits de vide de la plus haute qualité répondant aux besoins des constructeurs automobiles, qui exigent des équipements de production avancés, normalisés, flexibles, durables et efficaces, seront bientôt disponibles aux quatre coins du monde. 

La gamme des produits de vide Piab destinée au marché de l'automobile comprend notamment des générateurs de vide ultralégers, particulièrement adaptés aux systèmes robotisés à vide décentralisé et à manutention rapide. Le tout nouveau générateur de vide générique décentralisé lancé par Piab, le piSTAMP est spécialement conçu pour les systèmes automatisés des ateliers d'emboutissage automobile et permet un retrofit aisé sur les outillages de presse. La toute dernière plateforme configurable pour une génération de vide décentralisée, la piINLINE®plus, est pourvue quant à elle d'un mécanisme intégré unique de dépose automatique. Fabriqué dans un matériau léger et extrêmement résistant, ces nouveaux générateurs utilisent la technologie COAX®  de Piab, qui assure une faible consommation d'air, une excellente capacité d'aspiration et une évacuation rapide.

Pour une approche plus centralisée, la plateforme de générateurs de vide premium tout-en-un de Piab, la piCOMPACT®23, offre un panel complet de nouvelles caractéristiques, comme une fonction de Contre-Soufflage Amplifié unique, dans laquelle un clapet intégré et breveté assure un contre-soufflage plus efficace, plus puissant et plus économe en énergie pour permettre des cycles de production plus rapides et plus fiables. Le générateur de vide est également disponible avec la technologie générique IO-Link, de communication intelligente avec les capteurs/actionneur, afin de répondre aux exigences des usines intelligentes de l'Industrie 4.0 qui mettent en œuvre l'Internet Industriel des Objets (IIoT). 

Un large éventail de ventouses spécialisées assureront une adhérence optimale sur des pièces automobiles potentiellement huileuses. La famille de ventouses de friction DURAFLEX® répond aux exigences des marchés émergents, avec ses ventouses spécialement conçues pour assurer une manutention en toute sécurité et une force de maintien maximale sur des pièces aux surfaces concaves ou convexes. Leur excellent grip permet d'augmenter la cadence des machines à estamper, à découper, à cintrer et à poinçonner, améliorant ainsi la rentabilité et la productivité des ateliers d'emboutissage. Combinant les propriétés du polyuréthane à celles du caoutchouc, les ventouses de friction présentent une mémoire élastique et une résistance à l'huile exceptionnelles, leur permettant de garder leur forme et de continuer à bien fonctionner.  

En outre, Piab propose une multitude d'accessoires robustes incluant différentes fixations conformes à diverses normes, des fixations perfectionnées en plastique pour réduire le poids, des outils de préhension facilement réglables, des compensateurs de niveau, des supports de montage et des vacuostats, tous disponibles aujourd'hui via les canaux de vente internationaux de l'entreprise. 

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples d’emploi et modulaires. Piab a acquis dernièrement la société de préhenseurs par aspiration Kenos. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous