Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Piab piCHIP

Intégration simplifiée

Date 26/03/2013

 

Piab, un des premiers fournisseurs en technique du vide industriel, propose désormais sa technologie brevetée COAX® dans une nouvelle plate-forme d’intégration simplifiée appelée piCHIP. Basée sur le concept du multi-étage, COAX® est la technologie d'éjecteurs la plus efficiente en énergie pour créer du vide à partir d'air comprimé.

 

Avec son faible poids, l’unité piCHIP offre suffisamment de flexibilité pour se monter rapidement sur la surface d'une multitude de matériaux. Avec les ports d'air comprimé et d'aspiration sur le même côté, l’intégration se fait naturellement. Si les performances ont besoin d'être améliorées à cause de changements dans le process, la piCHIP peut être modifiée de manière à doubler facilement l'aspiration pour réduire les temps de réponse. 

Quasiment silencieuse, la piCHIP est idéale pour fonctionner en salle blanche. Les industries médicales et électroniques sont les mieux adaptées à utiliser ce produit pour leurs applications de vide.

 

Les cartouches COAX® étant jusqu’à deux fois plus rapides que les autres cartouches et fournissant un débit d'aspiration trois fois supérieur à celui d’un éjecteur conventionnel avec la même consommation d’air, la piCHIP est capable d'offrir de grandes performances, même à des pressions d’alimentation basses ou fluctuantes  (1 à 6 bars). En outre, les unités de vide piCHIP produisent du vide dès l'ouverture de la vanne de pression, permettant une utilisation maximale de l’air comprimé tout en consommant considérablement moins d’énergie que les pompes à vide traditionnelles.

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente Marketing Directrice de la Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous