Cartouche COAX® Di16-2

Innovation anti-poussières sur la technologie COAX® de Piab

Date 23/03/2015

Piab lance un nouvel éjecteur à vide COAX® spécialement adaptée aux applications à forte présence de poussières et de saletés. Cette cartouche de taille MINI est conçue pour le système de préhenseurs à vide VGS™3010 de Piab, un système de préhension décentralisé appelé « Grippeur »,  qui inclut dans un même ensemble une ventouse et sa pompe à vide intégrée alimentée par air comprimé.   

Dans les environnements sales/poussiéreux, comme celui du packaging où les poussières de carton sont omniprésentes, cette nouvelle cartouche COAX® Di16-2 anti-poussières est particulièrement efficace. Habituellement, dans ces situations, les filtres d’aspiration ne peuvent être utilisés à cause de leur tendance à se remplir très vite de poussières et à réduire l’efficacité de tout le système d’aspiration.  La nouvelle  COAX® Di16-2 est une cartouche à deux étages sans aucun clapet. La poussière et la saleté peuvent traverser librement les buses de l’éjecteur, éliminant le risque de colmatage, même en situation extrême quand l’humidité se combine à la poussière. La COAX® Di16-2 fournit un niveau de vide jusqu’à -70 kPa sous une pression d’alimentation de 6 bars.

COAX® est une technologie d'éjecteurs de conception multi-étagée qui permet de créer du vide à partir d’air comprimé. En intégrant les composants internes d’une pompe à vide multi-étagée dans une cartouche à vide, COAX® constitue une technologie plus petite, plus efficace, plus fiable et extrêmement flexible. Cette flexibilité est particulièrement utile quand on souhaite concevoir des systèmes modulaires pour répondre à des besoins d’applications spécifiques.

La plus grande partie des produits Piab actuels utilise la technologie COAX® et sont compactes, simple à installer, et ne génèrent que très peu de bruit.

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples d’emploi et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 70 pays, avec son siège social situé en Suède. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com 

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous