Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouses de friction Piab

Encore plus de ventouses de friction pour les petites pièces métalliques

Date 15/11/2017

Afin de répondre aux exigences des industriels, Piab ajoute plusieurs nouveaux modèles à sa gamme de ventouses de friction.

Taby, Suède – Afin d’aider les industriels dans leur manutention de tôles toujours plus petites, Piab étoffe sa gamme de ventouses de friction DURAFLEX® . C’est pour répondre aux dernières tendances de l’industrie que Piab vient d’ajouter de nouvelles tailles de ventouses et de nouvelles fixations à sa gamme de ventouses de friction déjà très complète. Par exemple, les constructeurs automobiles tendent à automatiser de plus en plus leur production, y compris pendant la fabrication et l'assemblage de petites pièces toujours plus nombreuses.

Répondant à ces nouvelles exigences industrielles, la nouvelle offre de Piab comprend différentes petites ventouses rondes et ovales qui assurent une prise parfaite sur les pièces automobiles de petite taille et potentiellement grasses. Ces ventouses permettent une manutention des tôles en toute sécurité et une adhérence maximale sur les pièces aux surfaces concaves ou convexes.

De par leur très bonne adhérence, les ventouses de friction DURAFLEX® permettent d'augmenter la cadence des machines à estamper, à découper, à plier et à poinçonner, améliorant ainsi la rentabilité et la productivité des presses d'emboutissage. 

Combinant les propriétés du polyuréthane à celles du caoutchouc, les ventouses de friction Piab présentent une mémoire élastique et une résistance à l'huile exceptionnelles, leur permettant de garder leur forme et de rester en bon état de fonctionnement. En outre, les ventouses en polyuréthane se dégradent moins rapidement que les ventouses de la concurrence faites à base de matériaux caoutchouteux, comme le Nitrile-Butadiene Rubber (NBR).

Les ventouses sont par ailleurs conçues pour manipuler de fines plaques de métal (jusqu’à 0,65 mm d’épaisseur) sans les déformer. Similaire aux sculptures des pneus hiver, la structure de friction optimisée propose une surface rugueuse pourvue de butées saillantes et de canaux qui assurent une prise exceptionnelle sur toutes les surfaces grasses. Ainsi, la capacité d’adhérence (cisaillement/coefficient de friction) sur surfaces grasses des ventouses de friction est 3 à 4 fois supérieure à celle de ventouses traditionnelles dépourvues de structure de friction.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de systèmes de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab a réalisé deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous