Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Piab d'éléments de montage

Éléments de montage pour préhenseurs (EOAT) et machines de manutention

Date 11/06/2013

Facilitent l'installation des ventouses sur des profilés extrudés.

Piab, un des fournisseurs leader en technique du vide industriel, lance une ligne d'éléments de montage qui permet d'installer et de positionner facilement des ventouses et leurs accessoires sans dépenser de temps en études coûteuses ou de passer par un fournisseur supplémentaire.

Le programme complet se compose d'équerres de montage, de vis de réglage de hauteur, de compensateurs de niveaux et de rallonges de ventouses. Les pièces sont conçues pour pouvoir se monter ensemble dans des tailles et des applications différentes.

Les équerres de montage sont en acier, et spécialement adaptées pour se monter sur des profilés en aluminium extrudé. Elles peuvent être ajustées horizontalement (axe x) et être bloquées sur le profilé au moyen des deux vis fournies. Deux longueurs sont disponibles.

Les vis de réglage de hauteur présentent un long filetage extérieur disponibles en plusieurs diamètres, qui sert à ajuster la position de la ventouse vers le haut ou vers le bas (axe y). La vis de réglage de hauteur est clampée sur son équerre de montage en serrant deux écrous. Les vis de réglage sont toutes pourvues d'un canal intérieur pour le passage air/vide.

Si la position de la ventouse nécessite d'être prolongée verticalement (axe y), il est possible de rajouter une rallonge de ventouse à la vis de réglage de hauteur ou au compensateur de niveaux. Ces rallonges sont bien sûr également creuses pour le passage air/vide.

Les compensateurs de niveaux facilitent la manutention par aspiration d'objets de différentes hauteurs, et les versions à course extra-longue, disponibles pour toutes les tailles, élargissent les possibilités pour manutentionner des pièces à la géométrie complexes.

Les pièces se montent aisément sur plusieurs types de systèmes de profilés extrudés et ne sont pas limitées à une seule marque. Toutes les pièces d'une même catégorie de tailles peuvent se combiner parfaitement ensemble pour former un "kit d'assemblage" complet pour ventouses, compact et flexible (réglable), et facile à installer. Les équerres de montage en acier peuvent supporter des forces dynamiques plusieurs fois supérieures à celles des équerres en aluminium, ce qui augmente la fiabilité et la précision du préhenseur. La clé sur les vis de réglage de hauteur et les rallonges de ventouses, permettant d'éviter la rotation lorsque les ports d'aspiration sont raccordés, facilite le montage.

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente Marketing et Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous