Date 01/11/2017
Piab propose des ventouses pour chaque tâche et dispose d'une équipe entièrement consacrée à la conception de ventouses sur mesure.
Taby, Suède – Que ce soit de minuscules pièces en plastique moulé, des écrans de verre pour appareils électroniques ou de larges plaques métalliques pour aéronefs, Piab possède des ventouses pour tous les manutentionner. Spécialisé dans l'automatisation par le vide, Piab répond aux exigences d'un large éventail d'industries en proposant aussi bien des ventouses standard que des ventouses spécifiques à une application ou à une industrie.
En combinant des soufflets fermes à une lèvre souple et flexible fabriquée dans un matériau spécialement développé qui associe l'élasticité du caoutchouc à la résistance à l'usure du polyuréthane, les ventouses DURAFLEX® peuvent être configurées pour assurer une excellente prise sur des surfaces à la fois poreuses et irrégulières et sur des surfaces planes et potentiellement glissantes. La durabilité et la mémoire élastique du matériau augmentent la durée de vie des ventouses. Le matériau ne laisse pas de trace et est exempt de substances refluant la peinture fraîche (PWIS).
Les ventouses Piab sont parfaitement adaptées au déchargement à haute vitesse des pièces à surface texturée ou brute (comme les pièces en plastique moulé) et des pièces en matières composites durcies. Capables de résister à des températures élevées, les ventouses aident les industriels à réduire les temps de cycle dans les opérations de moulage par injection ou de durcissement. Leur plus grande stabilité assure par ailleurs un positionnement plus précis des pièces lorsque les ventouses sont utilisées sur du maintien ou de la fixation d'assemblages. La qualité des produits finis s'en trouve optimisée et le nombre de pièces au rebut est réduit, synonymes de productivité accrue et d'économies.
Disponibles en différentes formes et tailles, les ventouses flexibles et souples de Piab ne nécessitent aucun montage de compensateurs à ressorts/pistons, coûteux et encombrants, sur les éjecteurs ou les mains de préhension des robots, ce qui permet d'avoir des installations plus simples et moins coûteuses.
Pour des applications très spécifiques ou des situations particulièrement complexes, Piab dispose également d'une équipe de conception très expérimentée et compétente capable de concevoir des ventouses sur mesure.
Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de systèmes de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab a réalisé deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication.
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com