Choisir votre langue

Fermer

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure navigation possible sur notre site internet.
Si vous continuez sans changer vos paramètres, nous considérons que vous acceptez de recevoir tous les cookies du site piab.com.
Plus


Vacuostats Piab

Des vacuostats polyvalents incontournables

Date 14/03/2016

Des vacuostats miniatures économiques, parfaitement adaptés aux systèmes de vide décentralisés.

Täby, Suède – Spécialement conçus pour faciliter la détection du vide dans les systèmes de vide à éjecteurs décentralisés, les vacuostats miniaturisés Piab  VS4015/VS4016 et VS4118/VS4128 sont de plus en plus prisés en raison de leur coût modique, leur faible encombrement, leur poids réduit et leur simplicité d'installation. 

”Ces vacuostats préréglés uniques sont d'une conception « plug and play » et ont été spécialement développés pour permettre aux industriels de profiter pleinement des avantages offerts par les systèmes de vide décentralisés avec, par exemple, des éjecteurs à vide compacts à air comprimé Piab : Consommation d'énergie plus faible, plus grand débit, temps de réponse plus courts, dimensionnement simplifié, productivité accrue, etc,” déclare Josef Karbassi, vice-président de la Division Automation de Piab.

Proposés soit avec des raccords instantanés ou soit avec des raccords filetés, les vacuostats sont extrêmement polyvalents et très faciles à utiliser dans les applications de détection de vide. Un adaptateur T, est également disponible, permettant de connecter plusieurs vacuostats en série avec une sortie commune. Les vacuostats , d'une grande durée de vie, disposent d'une sortie logique et sont livrés préréglés afin d'éliminer tout risque d'erreur humaine lors de l'installation ou de l'exploitation. Ils sont proposés en deux versions : plastique (VS4015/VS4016) ou métallique (VS4118/VS4128). 

”La version en plastique est très légère et adaptée, par exemple, aux applications robotiques aux mouvements très rapides pour lesquelles le poids est d'une importance cruciale. Elle est également beaucoup moins chère que les autres solutions. La version métallique est plus robuste et a connu un succès immédiat dans certains secteurs de l'industrie automobile, où elle est en passe de devenir un standard industriel,” explique Josef Karbassi.

Les vacuostats métalliques sont disponibles avec des câbles M12 mâles/femelles standard, comme l'exige l'industrie automobile. De plus, les vacuostats métalliques sont compacts et équipés d'un raccord pivotant à 90° pour une plus grande facilité d'installation.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous