Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Des préhenseurs pour la palettisation de sacs lourds

Des préhenseurs pour la palettisation de sacs lourds

Date 04/04/2019

Des mains de préhension pour la palettisation d'une grande variété de produits

Taby, Suède –Si vous souhaitez équiper votre cellule d'automatisation d'une main de préhension pour la palettisation ou la dépalettisation, faites confiance aux composants et systèmes Piab qui permettent un fonctionnement précis et efficace de vos robots. La conception modulaire et sur mesure des composants de nos produits permettent à nos EOAT de fonctionner sur tous les types et marques de robots.

Piab lance la première génération de préhenseurs ajustables de sacs lourds de 25 et 50 kg de charge utile pour la palettisation de sacs en plastique, en textile tissé ou en papier.

Les préhenseurs sont proposés en trois versions : Largeur de sac fixe (FBG, pour fixed bag width), largeur de sac réglable (ABG, pour adjustable bag width), et largeur de sac à réglage servocommandé (SBG, pour servo adjustable bag width). Les modèles à largeur fixe FBG sont idéaux lorsqu'il n'y a que quelques tailles de sacs à manipuler, car ils peuvent être réajustés en moins de 4 minutes pour s'adapter à une nouvelle taille de sac. Les modèles à largeur réglable ABG sont destinés à une fréquence de changement de sacs faible à moyenne. Ils peuvent être re-ajustés en moins de 30 secondes pour s'adapter à une nouvelle taille de sac. Les modèles à largeur à réglage servocommandé SBG peuvent être ajustés en fonction des besoins en quelques secondes et sont adaptés à des fréquences de changements de sacs moyenne à élevée.

Des plateaux de tablier indépendants, présents sur tous les modèles, ajustent et alignent les sacs pour un placement précis sur la palette et une disposition de chargement très serrée. Des clamps montés sur la partie supérieure maintiennent le sac en position sur l'outil lors du déplacement du robot vers la palette et permettent ainsi un mouvement extrêmement rapide et précis. Des intercalaires et crochets de palette sont disponibles en option pour augmenter encore la flexibilité.

Piab peut également créer des outils personnalisés répondant parfaitement à des spécifications particulières si vos besoins ne sont pas couverts par notre offre standard.

 

 

À propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de près de 500 employés et d'un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale répondant aux besoins de ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Information complémentaires

Kajsa Blixth, Vice Présidente du Marketing et de la Communication
Tél: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Suivez-nous

Contactez-nous