Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Transporteur pneumatique Piab's piFLOW®p avec buses d'arrosage WIP

Des poussières dans votre transporteur pneumatique ? Piab les humidifie à l'intérieur !

Date 05/09/2018

Dans les transporteurs pneumatiques Piab piFLOW®p, la poussière est arrosée d'eau pour éviter qu'elle ne soit inhalée par le personnel.

Taby, Suède – Le nettoyage d'un transporteur pneumatique poussiéreux est la plupart du temps un travail salissant, mais lorsque la poussière provient d'ingrédients alimentaires ou pharmaceutiques nocifs cela en fait un travail dangereux. Avec les transporteurs pneumatiques Piab premium, la solution est à portée de main ! Et la solution est étonnamment simple - il suffit d'humidifier la poussière avec de l'eau !

En humidifiant la poussière, le transporteur piFLOW®p de Piab rend l'environnement de travail plus sûr. La poussière mouillée reste en place et ne peut donc pas être inhalée par le personnel lors de l'ouverture du transporteur pour des opérations de nettoyage ou de maintenance. Humidifiée avec de l'eau, la poussière reste statique pour pouvoir être ensuite retirée en toute sécurité.

Piab a équipé son populaire transporteur pneumatique piFLOW®p de buses WIP (Wet-In-Place). Les buses WIP peuvent être proposées soit déjà montées sur un transporteur neuf, soit pour être montées sur un transporteur déjà existant. Associées à des filtres à air supplémentaires, les buses WIP assurent des conditions de travail plus sûres au sein des sites de production pharmaceutiques et agroalimentaires.

Afin d'obtenir des performances et une surface de couverture optimales, et pour assurer une capture maximale de poussières le plus rapidement possible, trois modules WIP peuvent être installés sur chaque transporteur. La procédure d'arrosage WIP permet aussi d'éliminer avant un pré-nettoyage le plus gros de la poussière amassée dans le transporteur.

Le transporteur piFLOW®p pour les poudres et le vrac est conçu pour respecter les exigences les plus strictes en matière d'hygiène et de sécurité d'exploitation en vigueur dans les secteurs pharmaceutiques et agroalimentaires. Ils sont constitué de matériaux conformes aux réglementations de la FDA américaine et Européenne EU 1935/2004.

Les transporteurs Piab peuvent transférer en toute sécurité de grandes quantités de poudres/vrac, et leur technologie avancée permet de garantir un transport sans ségrégation. Afin d'optimiser la sécurité des opérateurs, le piFLOW®p est disponible en versions ATEX poussières et gaz, dans lesquelles toutes les pièces en plastique ou en caoutchouc, y compris les filtres et les joints d'étanchéité, sont en matériaux antistatiques.

À propos de Piab

Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Information complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous