Éjecteur à vide piCOMPACT®23

Des options en plus pour un vide optimal

Date 29/06/2016

La piCOMPACT®23 est désormais proposée avec une palette de fonctions supplémentaires inédites et brevetées.

Täby, Sweden –Des fonctions de contre-soufflage améliorées intelligentes, une conception à modules séparés, et un dispositif de contrôle d'auto-adhérence sont quelques-unes des dernières nouveautés que propose la plate-forme de générateurs de vide piCOMPACT®23 premium de Piab. L'impressionnant panel des nouvelles caractéristiques déposées et brevetées, qui incluent également une communication IO-Link, donne la possibilité d'obtenir une production de vide optimale pour chaque application.

Les éjecteurs compacts tout-en-un sont empilables; quatre unités peuvent partager une même embase avec les mêmes raccordements pneumatiques en commun, pour l'alimentation et l'échappement. La possibilité d'utiliser une conception à modules séparés, en détachant l'éjecteur de l'unité de contrôle, offre une plus grande flexibilité, en particulier lorsque l'espace est restreint ou pour réduire le poids à l'extrémité du bras d'un robot.

La vanne intégrée de contre-soufflage brevetée Piab assure un contre-soufflage plus efficace et plus économe en énergie pour permettre des cycles de production plus rapides. Elle peut également être utilisée pour faciliter le positionnement des ventouses, par exemple sur les dispositifs de levage ergonomiques, ou tout simplement pour nettoyer les ventouses dans les environnements poussiéreux.

Une fonction de contre-soufflage intelligente brevetée (Intelligent Blow-Off, IBO), coupe automatiquement le contre-soufflage lorsque le vide a été cassé, pour économiser davantage d'énergie. Cette fonction est également compatible avec les vannes marche/arrêt bistables (à enclenchement) qui peuvent être utilisées dans des systèmes sujets aux arrêts d'urgence ou ceux manipulant des objets coûteux.

Enfin, le contrôle d'auto-adhérence breveté (Self-Adhesion Control, SAC) de Piab reconnaît et élimine de manière intelligente le vide créé dans les ventouses lorsque l'éjecteur n'est pas encore enclenché, un problème fâcheux concernant à la fois les robots et les équipements de levage manuel lors du positionnement initial des ventouses.

« La plupart de ces nouvelles fonctions sont propres à la piCOMPACT®23 et nous permettent d'offrir un ensemble vraiment optimal de fonctions pour notre plate-forme d'éjecteurs à vide premium tout-en-un. Nos clients ont ainsi la possibilité d'atteindre les meilleures performances possibles dans toutes les applications », déclare Joseph Karbassi, Vice-Président de la division Automation de Piab..

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Plus d'informations

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous