Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouses de friction Piab pour un grip optimal

De nouvelles tailles dans la famille des ventouses de friction Piab

Date 03/04/2018

Avec ses nouvelles ventouses de friction en petites et moyennes tailles, Piab assure le grip optimal.

Taby, Suède – En ajoutant plusieurs nouvelles tailles, Piab complète deux de ses gammes de ventouses de friction, et couvre ainsi tous les besoins. L’offre de tailles ainsi étendue permet de répondre au nombre sans cesse croissant d’applications nécessitant des ventouses capables de saisir une plus grande variété d'objets tout en offrant une excellente prise sur des surfaces complexes et souvent de faibles dimensions.

Les deux gammes de ventouses de friction ainsi agrémentées pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs sont la gamme des ventouses de friction concaves profondes (DCF) et la gamme des ventouses de friction plates à soufflet pour tôles minces (BFFT).

Offrant une excellente adhérence sur les coins et les bords des objets, les ventouses DCF sont particulièrement adaptées à la manutention, entre autres, de pièces métalliques présentant des surfaces convexes ou concaves. Cette gamme a été complétée principalement au niveau des tailles les plus petites, avec l’adjonction de trois ventouses de 30, 40 et 52 mm de diamètre (la taille de ventouse DFC la plus petite était jusqu’alors de 65 mm). Elle s’est également enrichie de deux nouvelles tailles intermédiaires (80 et 100 mm) qui permettent à présent d’offrir une gamme de ventouses complète jusqu'à 110 mm de diamètre.

La gamme BFFT, ne comptant jusqu'ici que des ventouses de 50 à 90 mm, se voit agrémentée de quatre nouveaux modèles, deux à chaque extrémité du spectre : Des petites ventouses de 23 et 35 mm, et des plus grandes de 105 et 120 mm. Les ventouses BFFT sont spécialement conçues pour la manutention de tôles très fines sans risque de les abîmer. Présentant une bonne adhérence sur surfaces planes comme irrégulières ou bombées, les ventouses BFFT offrent par ailleurs de bonnes performances en matière de compensation de niveau.

Comme toutes les ventouses de friction Piab, les ventouses DCF et BFFT sont en DURAFLEX® – un matériau spécial et non marquant qui associe l'élasticité du caoutchouc à la résistance à l'usure du polyuréthane, lui assurant une durabilité et une mémoire élastique exceptionnelles. En outre, toute la gamme de ventouses de friction Piab étant proposée avec neuf types de fixations différents, elle est à même de répondre à 99 % des besoins de tous les clients.

À propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous