Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ventouses de friction

De nouvelles familles dans la gamme des ventouses de friction Piab

Date 30/06/2017

Des ventouses de friction petites, ovales et extrêmement souples, viennent élargir la gamme Piab.

Taby, Suède – Pour répondre aux exigences d'un nombre croissant d'applications spécialisées, Piab lance de nouvelles familles à sa gamme déjà très vaste de ventouses de friction. Avec cette toute dernière extension de gamme, Piab ajoute un certain nombre de nouvelles ventouses de formes, de tailles et de configurations différentes, toutes dotées d'une durabilité et d'une mémoire élastique exceptionnelles, qui sont la marque de fabrique des ventouses Piab.

Disponible en quatre différentes tailles, la nouvelle famille BXF comprend 36 ventouses au total. Équipées de soufflets supplémentaires, elles offrent des performances supérieures en matière de compensation de niveau. Elles sont donc d'une utilisation évidente sur les applications de dépilage dans lesquelles les positions des tôles ou autres objets peuvent varier légèrement. Dotés d'une plus grande flexibilité, les soufflets rendent les ventouses de friction BXF très indulgentes lors de la prise des objets, et autorisent ainsi des variations de distances souvent rencontrées dans les applications d'auto-racking. Ces ventouses flexibles et souples ne nécessitent aucunement le montage de compensateurs à ressorts/pistons, coûteux et encombrants, sur les éjecteurs ou les mains de préhension des robots, ce qui permet de simplifier les installations et de diminuer leur prix.

Les petites ventouses de friction ovales sont les vedettes de deux autres nouvelles familles de produits lancées par Piab. Pourvues d'un seul ou sans soufflet, les plus petits membres des familles OBF/OCF ne mesurent seulement que 15x35 mm et sont disponibles avec une configuration haute et basse. Proposées également en 15x65 mm, ces ventouses sont spécialement conçues pour permettre une prise sûre et fiable sur de très petites surfaces. Elles peuvent ainsi lever et manipuler des objets par leurs bords, là où leurs formes inhabituelles optimisent la zone d'aspiration. Les ventouses plates sans soufflet de la famille OCF offrent moins de jeu d'écrasement pour les applications qui demandent une stabilité optimale. Les familles OCF/OBF comprennent chacune 36 nouvelles ventouses de friction. 

Piab augmente également le nombre de raccords et de filetages sur ses gammes de ventouses de friction. Le lancement de nouvelles dimensions, notamment d'un raccord en 3/4", permet à Piab de répondre à 99% des demandes clients.   

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab réalise deux importantes acquisitions stratégiques : Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous